Selecciona tu región e idioma

Menú

Rozšiřujeme engineering tým v Brně – šance pro uchazeče z celé ČR!

Hledáme nové kolegy a kolegyně do našeho týmu v Brně. Ať jste odkudkoli, pozice je otevřená všem z ČR.

V úvodu spolupráce (zejména během zkušební doby) očekáváme osobní přítomnost v Brně alespoň 3 dny v týdnu. Pomůže vám to lépe poznat tým, procesy a získat zkušenosti.

Přidejte se k unikátní výrobě bez konkurence v Česku!
Nemáte zkušenosti s některými programy? Nevadí – vše vás naučíme. Důležitá je chuť učit se a růst.

Co vás čeká?

  • Budete součástí mezinárodních projektů – například větrné farmy v oceánech, jaderné elektrárny nebo ropné plošiny
  • Spolupráce s kolegy ze Švýcarska, Švédska, USA nebo Indie
  • Výsledky vaší práce mají globální dosah

Vaše hlavní úkoly:

  • Tvorba 3D modelů ocelových konstrukcí v Tekla Structures
  • Statické a dynamické výpočty – výpočty a modely v Scia Engineer (Eurokód, AISC aj.)
  • Návrhy kotvení v Hilti Engineering
  • Posudky detailů v IDEA StatiCa
  • Kompletní výrobní dokumentace pro mezinárodní projekty
  • Spolupráce s kolegy z engineeringu i zahraničí
  • Podíl na vývoji interních nástrojů a procesů

Koho hledáme?

  • Absolventa nebo kandidáta se vzděláním ve stavebnictví (VŠ nebo šikovný SŠ)
  • Nadšence do ocelových konstrukcí – praxe výhodou, ne podmínkou
  • Člověka se středně pokročilou znalostí němčiny pro komunikaci se zahraničím
  • Týmového hráče, který zvládne pracovat na různě velkých projektech
  • Zodpovědného kolegu, který hledá smysluplnou a technicky zajímavou práci

Proč se přidat k nám do Hitachi Energy?

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné spolupráci a hledání efektivních řešení
  • Perspektivu k profesnímu i osobnímu růstu (máme funkční kariérní plány)
  • Velký tým, kde najdete jak seniorní kolegy, co u nás pracují i 10 let, tak i juniorní kolegy a kolegyně
  • Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Narozeninové volno
  • Stravenky v hodnotě 100 Kč – plně hrazené námi
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy
  • Pozice je vhodná i pro absolventy! Pokud jste na začátku své kariéry, rádi vás vše naučíme a poskytneme vám potřebnou podporu pro váš profesní rozvoj.

Zajímá vás, jak to u nás vypadá doopravdy? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!
V Hitachi Energy pravidelně otevíráme dveře všem zájemcům o práci – každou středu od 14:45 do 15:45 pořádáme dny otevřených dveří. Přijďte se podívat, poznat prostředí i naše kolegy a zjistit, jestli je to to pravé místo právě pro vás.

Najdete nás na adrese: Tuřanka 1460/106a, Brno – Slatina

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-11-12
Número de referencia R0105240

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.