Selecciona tu región e idioma

Menú

Chceš odstartovat kariéru v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti? V Hitachi Energy v Trutnově hledáme i juniorního HSE specialistu, který má chuť učit se nové věci, zapojit se do mezinárodního prostředí a být součástí týmu, kde jeho práce bude mít reálný dopad. Očekáváme minimální teoretické a praktické zkušenosti z oblasti HSE, ale co hlavně, tak Vaši pečlivost a chuť učit se. Jakožto součást HSE týmu bude Vaší pracovní náplní agenda v oblasti HSE a Sustainability.

Co patří do hlavních pracovních úkolů

  • Dohled nad systémem dodržování legislativních a interních požadavků v oblasti HSE
  • Implementace vč. popisu legislativních a interních HSE standardů
  • Správa příslušných dokumentů a podílení se na rozvoji systémů ISO 14001 a ISO 45001
  • Podpora při vyhodnocování rizik, osobních ochranných prostředků
  • Vyšetřování incidentů, návrh preventivních opatření
  • Podpora zajištění BOZP podmínek při realizaci na zakázkách
  • Evidence a reporting v oblasti HSE
  • Školení zaměstnanců včetně přípravy materiálů a školení externích osob

Minimální požadavky na kandidáta

  • Základní znalost legislativních požadavků a technických norem v oblasti HSE
  • Řidičský průkaz – skupina B (aktivní řidič)
  • Znalost ČJ na úrovni rodilého mluvčího
  • Aktivní znalost AJ na úrovni B2
  • SŠ nebo VŠ vzdělání

Požadavky které jsou výhodou

  • Praxe na obdobné pozici
  • Znalost ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001

Co můžeme nabídnout

  • Jistotu úspěšné mezinárodní firmy v oblasti energie, která má budoucnost
  • Kombinace globální společnosti a výrobní jednotky, kde se známe osobně a spolupracujeme
  • Zkušený manažer i celý tým, tj. dostatečná podpora i zaučení
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Dotované stravování v závodní jídelně
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity

Ubicación Trutnov, Královéhradecký kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-11-25
Número de referencia R0089616

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.