Selecciona tu región e idioma

Menú

Díky novým zakázkám v Hitachi Energy rozšiřujeme naše týmy a hledáme inženýra nebo technika, který se bude podílet na odborných činnostech spojených s konfigurací proudových transformátorů. Vaším úkolem bude výběr, aplikace, přizpůsobení a testování CT pro elektroenergetické systémy tak, aby výsledný produkt poskytoval vysoce přesné a spolehlivé měření, splňoval požadavky zákazníků a odpovídal mezinárodním bezpečnostním normám.

Tato role nabízí kombinaci hluboké technické expertizy, samostatné práce a spolupráce s odborníky napříč různými oblastmi.

Klíčové odpovědnosti

  • Technický návrh měřicích proudových transformátorů se zajištěním souladu se zákaznickými požadavky i mezinárodními normami
  • Odborné poradenství napříč odděleními (zpracování zakázek, obchod, výroba) při řešení technických témat
  • Tvorbu a kontrolu výrobní dokumentace a dokumentace pro zákazníky
  • Technické konzultace se zákazníky nad návrhem řešení
  • Samostatnou optimalizaci interních procesů a pracovních postupů
  • Spolupráci s výrobci na návrhu nebo úpravě parametrů pro specifické aplikace (např. atypické rozměry, více vinutí, optimalizace výkonu)
  • Konfiguraci a testování CT pomocí specializovaného softwaru a hardwaru v laboratoři i v terénu, se zaměřením na správnou funkčnost a splnění specifikací
  • Identifikaci problémů (např. nesprávná polarita, nadměrná zátěž, izolace) pomocí různých testovacích metod (izolační odpor, polarita, transformační poměr)

Požadované dovednosti a zkušenosti

  • VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnického směru
  • 3–5 let praxe v oboru
  • Angličtina alespoň na úrovni B2 (denní komunikace)
  • Silná technická způsobilost v oblasti vysokonapěťových systémů a měřicích transformátorů
  • Znalost průmyslových norem a bezpečnostních protokolů
  • Analytické myšlení a schopnost řešit technické problémy v kontextu komplexních dat a specifických aplikačních požadavků

Nabízíme:

  • Jistotu úspěšné globální firmy v oblasti energetiky, která exponenciálně roste.
  • Stabilní kolektiv a dostatečné zaučení.
  • Dobrou dopravní dostupnost, parkování zdarma.
  • 5 týdnů dovolené.
  • Narozeninové volno
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby.
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky.
  • Cafeteria systém ve výši 7000 Kč ročně (Edenred karta).
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-02-10
Número de referencia R0118578

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.