09:00 Acreditación
09:25 Bienvenida Alejandro Smaha
09:30 A 10:10 Voltaje Verde: El Futuro con EconiQ™  Nelson Takao Fujita
10:10 A 10:50 Optimizando el desempeño y la confiabilidad en los transformadores para el segmento de energías renovables. Jorge Piñeros
10:50 A 11:10 Espacio de café y networking
11:10 A 11:50

Transformando el Futuro: Innovación en Subestaciones Digitales

Fabián Fernandez
11:50 A 12:20

Subestaciones Inteligentes: Cómo la Digitalización Transforma la Gestión de Activos

Diego Lopéz
12:20 A 13:40 Almuerzo
13:40 A 14:20

Conexiones flexibles a la red - Grid-Expand™

Rafael Pereira
14:20 A 15:00 Tecnologías en transformadores adaptadas a los retos de la industria minera. Jorge Piñeros
15:00 A 15:30

Minería y Futuro: Panel de Expertos sobre el Rol Estratégico del Sector

Ignacio Gaitan
15:30 A 16:00 Cierre con espacio de café y consultas