Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy está a la vanguardia de la transición energética al colaborar con clientes y socios para apoyar los esfuerzos mundiales para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero , como el hexafluoruro de azufre (SF6).

SF6 ha sido la norma en la industria durante décadas, pero eso pronto cambiará. Aunque SF6 tiene una excelente capacidad de aislamiento, tiene  un alto potencial de calentamiento global (Global Warming  Potential, GWP),  y su gestión de ciclos de vida requiere una manipulación cuidadosa. ​​

Como primer gran paso hacia adelante,  lanzamos nuestra cartera de alto voltaje EconiQ® en 2021 para eliminar gradualmente SF6 y permitir que la industria haga la transición a soluciones ecoeficientes. Desde entonces, EconiQ ha logrado varias innovaciones mundiales en tecnologías de alto voltaje sin SF6 y se está adoptando ampliamente en todos los continentes.

Se acerca una nueva era de EconiQ. En la Sesión CIGRE 2024, hemos revelado dos adiciones EconiQ verdaderamente icónicas que demuestran cómo la escalabilidad de nuestra tecnología juega un papel fundamental en la eliminación efectiva de SF6.

¡Acompáñenos en nuestro viaje hacia un futuro de  energía sin SF6!

Hoja de ruta de la cartera de alta tensión EconiQ

Hoja de ruta de la cartera de productos de alta tensión ecoeficientes EconiQ

Construido para liderar la transición energética sin SF6

El currículum de EconiQ muestra por qué lidera la transición energética del mundo, demostrando un desempeño comprobado en la entrega de innovaciones energéticas sostenibles, confiables y escalables.

Descargar ahora
Sostenible y ecoeficiente en cada etapa
Tecnología confiable y comprobada
Escalable para alcanzar niveles de voltaje récord

El primer disyuntor ecoeficiente de 550 kV del mundo

La última innovación sostenible de Hitachi Energy que  escala la tecnología ecoeficiente a las clasificaciones de voltaje más altas y marca un hito significativo en el viaje para eliminar gradualmente SF6 de la red.

                        

Disyuntor EconiQ de 420 kV

Esta tecnología innovadora es un hito significativo en la industria  para transmitir grandes cantidades de electricidad a largas distancias y, al mismo tiempo, eliminar volúmenes significativos de SF6.

                        

Disyuntor de tanque vivo EconiQ de 420 kV

La última incorporación a la línea de alto voltaje EconiQ de Hitachi Energy que es tan confiable como la solución convencional y opera con una mezcla de gas ecoeficiente que reduce significativamente el impacto ambiental.

                        

Descubra los hitos EconiQ de Hitachi Energy

Reserve una consulta gratuita

Tome medidas hoy mismo para garantizar un funcionamiento sin problemas mañana

Reserve su consulta gratuita hoy mismo