Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Energy zwiększa przewidywalność prognoz inwestycji energetycznych dzięki nowemu rozwiązaniu opartemu na sztucznej inteligencji

Press Release | Zurich, Switzerland | 12.11.2024 | 6 min read

  • Nostradamus AI zapewnia gotowe, precyzyjne i zrozumiałe prognozy dotyczące obciążenia, cen rynkowych i wytwarzania energii odnawialnej.
  • Uwzględnia dane użytkownika, aby dostarczać spersonalizowane prognozy energetyczne, niezbędne dla skutecznego zarządzania strategią portfela energetycznego i szybkiego podejmowania świadomych decyzji w całym przedsiębiorstwie
  • Natywne rozwiązanie chmurowe, stworzone z myślą o łatwej integracji i skalowaniu w miarę wzrostu przyszłych potrzeb w zakresie prognozowania.

Firma Hitachi Energy wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie do prognozowania dla energetyki oparte na sztucznej inteligencji (AI), Nostradamus AI. Rozwiązanie to, opracowane z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej Hitachi Energy na temat branży energetycznej, bazuje na 30 latach obszernych danych rynkowych firmy, zapewniając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, operatorom systemów energetycznych, wytwórcom i sprzedawcom energii wysoce precyzyjne prognozy dla scenariuszy związanych z rynkiem energii.

Nostradamus AI, jedno z pierwszych rozwiązań do prognozowania wykorzystujących sztuczną inteligencję i stworzonych specjalnie dla branży energetycznej, to nowoczesny silnik AI, który generuje prognozy o ponad 20% większej dokładności niż cele branżowe. Pozwala to zoptymalizować inwestycje energetyczne, strategie handlowe i możliwości uzyskania przychodów, usprawnia wydajność operacyjną i planowanie zasobów oraz zapewnia przejrzystość w zakresie zgodności z przepisami.

Wraz z rozwojem sieci, ilość danych gwałtownie wzrosła. Przykładowo, według IEA, turbiny wiatrowe na całym świecie rejestrują ponad 400 miliardów indywidualnych punktów danych rocznie, a inteligentne liczniki generują kilka tysięcy razy więcej punktów danych niż zastępowane liczniki analogowe. Ponadto dzisiejszy rynek energii i sieć energetyczna są coraz bardziej niestabilne ze względu na zmienność powodowaną przez wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, a organizacje znajdują się pod presją, aby osiągnąć cele w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji. Te siły rynkowe kierują organizacje w stronę sztucznej inteligencji, która może przetwarzać duże, zróżnicowane zbiory danych w znacznym stopniu zwiększając dokładność prognoz, co ma kluczowe znaczenie dla zarządzania rynkami energii i siecią w okresie transformacji energetycznej.

Zaawansowane prognozowanie jest nieodłączoną częścią skutecznego zarządzania strategią portfela energetycznego przedsiębiorstw, umożliwiając operatorom i analitykom szybkie podejmowanie świadomych decyzji w całej ich działalności. 

 

Wykorzystaliśmy naszą rozległą wiedzę w dziedzinie energetyki i doświadczenie w nauce o danych, aby stworzyć silnik sztucznej inteligencji, który może znacznie przyspieszyć zdolność użytkowników do podejmowania dobrych decyzji na podstawie danych dotyczących energii i
zapewnić lepszą rentowność w ich przedsiębiorstwach, a także który daje się skalować wraz z ewolucją sieci.

Massimo Danieli
dyrektor zarządzający Jednostki Biznesu Automatyki Sieciowej w Hitachi Energy

Narzędzie AI zaprojektowane dla branży energetycznej

Rozwiązanie Nostradamus AI, stworzone specjalnie dla branży energetycznej z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej Hitachi Energy, łączy dane o wydajności sieci, prognozy rynkowe i zaawansowane monitorowanie zasobów oparte na uczeniu maszynowym i innych najlepszych praktykach nauki o danych.

Rozwiązanie to jest konfigurowalnym, predykcyjnym narzędziem analitycznym, które oddaje władzę w ręce inwestorów, operatorów, deweloperów i handlowców. Użytkownicy mogą podłączyć swoje własne i zewnętrzne dane oraz unikalne parametry do wstępnie dostrojonych, gotowych modeli Nostradamus AI, aby wygenerować dokładne, spersonalizowane prognozy - zwane pipelinami - dotyczące obciążenia systemu, wytwarzania energii wiatrowej oraz słonecznej, cen rynkowych i innych. Nostradamus AI tworzy prognozy w stylu regresji, które ułatwiają użytkownikom interpretację i wyjaśnianie prognoz oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Natywne rozwiązanie chmurowe, oparte na agnostycznej i komponowalnej architekturze

Nostradamus AI od Hitachi Energy to natywne rozwiązanie chmurowe, które można z łatwością skalować od pojedynczej prognozy do ponad 100 000 prognoz. Mając na uwadze przyszłe potrzeby użytkowników w zakresie prognozowania, silnik AI może na przykład generować prognozy dotyczące wytwarzania energii odnawialnej przez pojedynczą turbinę wiatrową i farmę słoneczną lub tysiące różnych punktów.  

Ponadto Nostradamus AI jest niezależny od algorytmów i obecnie obsługuje kilka najbardziej wydajnych modeli sztucznej inteligencji. Rozwiązanie stworzone jest w oparciu o architekturę komponowalną, umożliwiając organizacjom korzystanie z istniejących interfejsów programowania aplikacji (API) w celu przyspieszenia i skalowania jego rozwoju, a ponadto jest łatwe do zautomatyzowania i integracji z systemami użytkowników.

- Nowe rozwiązanie Hitachi Energy integruje się z danymi klientów za pośrednictwem własnego produktu AI dla rynku energetycznego - powiedziała Maryam Akram, dyrektor ds. badań w Chartis Research. - Co więcej, oprócz rozbudowanych narzędzi do prognozowania i projektowania aplikacji, które wspierają i kierują wykorzystaniem przez klientów modeli uczenia maszynowego (w tym najnowocześniejszych technik), rozwiązanie Hitachi Energy w przejrzysty sposób zarządza każdym etapem cyklu życia modelu, łącząc wiedzę z zakresu energetyki ze skuteczną strategią uczenia maszynowego.

Dzisiejsze przestarzałe metody prognozowania są niewystarczające

Dzisiejsze przestarzałe modele prognostyczne często mają ograniczoną funkcjonalność i nie są dostosowane do specyfiki branży energetycznej. Te modele prognostyczne opierają się na pracochłonnym, kosztownym, ręcznym przetwarzaniu i nie konsolidują ogromnych ilości danych, których sprzedawcy i analitycy energii potrzebują do podejmowania świadomych decyzji. Brakuje im również elastyczności, aby łatwo uwzględnić krytyczne dane wejściowe z branży energetycznej, takie jak prognozy wydajności aktywów, prognozy cen i zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka.

Nostradamus AI został opracowany z myślą o połączeniu istniejących możliwości sztucznej inteligencji i rozwiązań prognostycznych, zapewniając jednocześnie platformę do skalowania i przyszłego rozwoju. 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zmieniły świat. Wykorzystanie AI w sektorze energetycznym to nie tylko wybór, to konieczność. Dlatego tak ważne jest, aby organizacje posiadały narzędzie zaprojektowane specjalnie do analizy ogromnej ilości danych generowanych w ewoluującej sieci energetycznej. 

 

Hitachi Energy przewodzi tym wysiłkom, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w branży i nauce o danych, aby zaprojektować rozwiązanie AI dla przemysłu energetycznego, które stanowi istotną alternatywę dla dzisiejszych nieadekwatnych opcji prognozowania. 

Andy Howell
globalny dyrektor ds. rozwiązań programistycznych dla przedsiębiorstw w Biznesie Automatyki Sieciowej Hitachi Energy

Samodzielne rozwiązanie lub zintegrowany silnik prognozowania

Chociaż Nostradamus AI jest obecnie dostępny jako samodzielne narzędzie w ramach oferty rozwiązań firmy do zarządzania portfolio energetycznym - Energy Portfolio Management (EPM), możliwości silnika prognostycznego można również zintegrować z szeregiem rozwiązań cyfrowych Hitachi Energy, w tym między innymi z rozwiązaniami dla magazynowania energii i do zarządzania siecią oraz generowaniem energii (Network Manager).

Dla redakcji: 

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym, który dąży do zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Udoskonalamy światowy system energetyczny tak, aby stał się bardziej zrównoważony, odporny i bezpieczny. Wspólnie z klientami i partnerami pracujemy nad tym, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość energetyczną dla obecnych i przyszłych pokoleń. Hitachi Energy może poszczycić się udokumentowanym doświadczeniem i niezrównaną bazą zainstalowanych rozwiązań w ponad 140 krajach, gdzie obsługujemy klientów z sektorów użyteczności publicznej, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury. Oferując innowacyjne rozwiązania i usługi, obejmujące integrację z systemem elektroenergetycznym łącza wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o mocy ponad 150 gigawatów (GW), pomagamy zwiększyć wydajność łańcucha wartości energetyki, dzięki czemu energia elektryczna jest bardziej dostępna dla wszystkich. Wspólnie z interesariuszami z różnych sektorów i obszarów geograficznych, umożliwiamy cyfryzację potrzebną do przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 90 krajach zatrudniamy około 45 000 osób, generując obroty o wartości około 13 mld USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

O Hitachi

Hitachi rozwija Biznes Innowacji Społecznych, tworząc zrównoważone społeczeństwo dzięki danym i technologii. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów klientów i społeczeństwa za pomocą rozwiązań Lumada wykorzystujących technologie IT, OT (Operational Technology) i produkty. Hitachi działa w ramach struktury biznesowej obejmującej trzy sektory: „Cyfrowe Systemy i Usługi" - wspierając cyfrową transformację naszych klientów; „Zieloną Energetykę i Mobilność" - przyczyniając się do dekarbonizacji społeczeństwa poprzez systemy energetyczne i kolejowe, a także „Połączony Przemysł" - łącząc produkty za pomocą technologii cyfrowej w celu dostarczania rozwiązań w różnych branżach. Kierując się ekologią, cyfryzacją i innowacyjnością, dążymy do rozwoju poprzez współpracę z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody firmy za rok fiskalny 2023 (zakończony 31 marca 2024 r.) wyniosły 8,564.3 miliardów jenów, przy 573 skonsolidowanych spółkach zależnych i około 270 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na temat Hitachi można znaleźć na stronie internetowej https://www.hitachi.com.

Kontakt dla mediów:

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy