Wybierz swój region i język

Menu

Moduły korekcji współczynnika mocy

Moduły korekcji współczynnika mocy firmy Hitachi Energy wykorzystują naszą najnowocześniejszą technologię kondensatorów QCap w systemie modułowym, który jest łatwy w instalacji, obsłudze i serwisowaniu, a jednocześnie zapewnia wyjątkową niezawodność i wydajność. Seria obejmuje półki, które umożliwiają konstruktorom paneli włączenie technologii korekty współczynnika mocy Hitachi Energy do własnych paneli niskonapięciowych.

Zastosowania

Moduły korekcji współczynnika mocy nadają się do kompensacji mocy biernej w wielu różnych zastosowaniach, w tym w budynkach, górnictwie, stali, chemikaliach, pulpie i papierze, cementze, tworzywach sztucznych, drukarstwie i przemyśle spożywczym.
 

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Wydajny i kompaktowy
  • Łatwy wybór
  • Niezawodność i bezpieczeństwo
  • Łatwa instalacja i obsługa
  • Konstrukcja modułowa
  • Dostępnych jest wiele opcji
  • Niskie straty
  • Unikalny sekwencyjny system ochrony
  • Długa żywotność
  • Bezpieczeństwo
  • Zgodność z międzynarodowymi standardami

Krótkie dane dotyczące wydajności

Voltage Standard 415V (napięcia alternatywne na żądanie)
Częstotliwość 50 Hz (60 Hz na żądanie)
Połączenie Trójfazowe w standardzie (bez przewodu neutralnego)
Rezystory wylotowe Podłączone na stałe rezystory wyładowcze są wbudowane w celu zapewnienia bezpiecznego wyładowania
kondensatory do mniej niż 50 V w ciągu jednej minuty po wyłączeniu
Rozwiązanie umowy Końcówki są zaprojektowane tak, aby pomieścić kable jednożyłowe z zakończeniami M8
Bezpieczniki DIN NH00 – gazy
Styczniki 400 lub 415 V w standardzie (inne napięcia na żądanie)
Obudowa kondensatora Półka: blacha galwanizowana
Kondensator: Aluminium (nadające się do recyklingu)
Zastosowanie Montaż panelowy
Temperatura powietrza otoczenia Zgodnie z normą IEC 60831-1
Ochrona IP00
Tolerancja pojemności Zgodnie z normą IEC 60831-1
Test napięcia Zgodnie z normą IEC 60831-1
Dopuszczalne przeciążenia Zgodnie z normą IEC 60831-1
Zalecane odstępy Od drzwi panelu do stycznika przełączającego kondensatora
= 20 mm
Minimalny odstęp między kondensatorem a sąsiednią ścianą lub między półkami kondensatora
= 30 mm (zależy to również od panelu
schemat wentylacji – bardzo ważne jest, aby konstrukcja panelu umożliwiała uzyskanie odpowiednich odstępów i powietrza
półek kondensatora)

Powiązana oferta