Sterownik współczynnika mocy RVT-DL
Inteligentne sterowanie dla dynamicznej kompensacji mocy biernej
RVT-DL jest specjalnie zaprojektowany do sterowania działaniem przełączników statycznych (tyrystorowych) w automatycznym banku kondensatorów. Wyposażony w szeroką gamę funkcji monitorowania i sterowania, jest przyjaznym dla użytkownika i wydajnym urządzeniem, które można uruchamiać ręcznie lub automatycznie.
RVT-DL może wykonywać pomiary zarówno jednofazowe, jak i trójfazowe. W oparciu o zmierzone wartości prądów i napięć, monitoruje współczynnik mocy sieci w sposób ciągły i włącza lub wyłącza różne stopnie kondensatora w przypadku odchylenia w nim, zgodnie z ustaloną wartością współczynnika mocy, w zoptymalizowany sposób. Wysokiej jakości wyświetlacz LCD RVT-DL pokazuje wszystkie krytyczne parametry sieci i sprzętu, takie jak prądy, napięcia, moc aktywna i bierna, współczynnik mocy i wartości zniekształceń harmonicznych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, RVT-DL jest wyposażony w takie funkcje, jak programowalne ustawienie wyłączenia nad temperaturą, sterowanie wentylatorem i ochrona hasłem. Dzięki szerokiej gamie opcji łączności, kontroler można zintegrować z dowolnym sterownikiem PLC, systemem zarządzania energią lub systemem zarządzania budynkiem.
Zastosowania
Banki kondensatorów do dynamicznej kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Długie i różnorodne doświadczenie w dziedzinie jakości energii
- Przetestowana i sprawdzona technologia
- Duży nacisk na jakość produktów i procesów
- Solidne produkty, dostosowane do wszystkich rodzajów środowisk
- Szeroka gama funkcji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
- Gwarantowane wsparcie w całym cyklu życia dzięki rozbudowanej globalnej sieci serwisowej
Krótkie dane dotyczące wydajności
Parametr |
Wartość |
Znamionowe zasilanie pomocnicze |
230 VAC (±10%) |
Zasilanie pomiarowe |
3 fazy, 4 przewody, 230 VAC (L-N) |
Częstotliwość linii |
Od 45 do 55 Hz |
Obciążenie napięciowe |
6 VA dla zasilania dodatkowego, <0,5 VA dla pomiaru |
Drugorzędowa ocena TK |
1 A / 5 A (możliwość wyboru wewnętrznego) |
Obciążenie bieżące |
<1 VA dla sprzężenia zwrotnego kratki TK na fazę |
Dokładność pomiaru |
1% ± cyfra dla napięcia i prądu |
Minimalny czas przełączania |
~20 ms |
Wyjścia tranzystora |
12 wyjść, znamionowy 20 mA, 12–24 VDC |
Temperatura robocza |
0–60°C |
Wilgotność względna |
Do 95% bez kondensacji |
Komunikacja |
Standardowy moduł Modbus RTU RS 485 |
Rejestrowanie danych |
2 miesiące rejestrowania danych z 1-godzinnym interwałem |
Wymiary |
Powięź przednia 144 x 144 mm, głębokość 95 mm wycięcie 138 x 138 mm |
Ochrona |
Przód IP54, tył IP20 |
Waga |
Ok. 1,5 kg |