Baterie kondensatorów niskonapięciowych Dynacomp
Baterie kondensatorów z przełącznikiem tyrystorowym do kompensacji współczynnika mocy przy szybko zmieniających się obciążeniach
Baterie kondensatorów niskonapięciowych Dynacomp z przełącznikiem tyrystorowym firmy Hitachi Energy są używane do ultraszybkiej, przejściowej kompensacji wolnego współczynnika mocy ze względu na szybkie, zmienne lub duże, połączone obciążenia niskonapięciowe, co zapewnia dodatkowe korzyści wynikające z kompensacji bez stanów przejściowych i minimalizacji spadku napięcia. Dzięki technologii Dynacomp firmy Hitachi Energy do sieci można bardzo szybko podłączyć duże stopnie kondensatora. Używając transformatora podwyższającego napięcie, Dynacomp może być również używany do kompensacji pojemnościowej w instalacjach średniego napięcia.
Zastosowania
Niskonapięciowe, tyrystorowe baterie kondensatorów Dynacomp mogą być używane w dowolnych zastosowaniach wymagających krótkich czasów reakcji, dużej liczby operacji, przejściowego swobodnego przełączania lub dużej mocy biernej. Na przykład:
- Maszyny do zgrzewania punktowego
- Frezarki walcowe i duże prasy z szybkim przełączaniem obciążeń
- Żurawie
- Podnośniki
- Mieszadło gumowe
- Frezarki piły i wiertarki tunelowe o bardzo wysokim współczynniku przełączania
Dlaczego Hitachi Energy?
Hitachi Energy ma ogromne doświadczenie w kompensowaniu szybkich obciążeń reaktywnych w najtrudniejszych warunkach. W rezultacie Dynacomp firmy Hitachi Energy zwiększa niezawodność i jest wyposażony w:
- Ultraszybka kompensacja współczynnika mocy
- Do użytku w najtrudniejszych warunkach
- Wyposażony w reaktory detuningowe dla optymalnej ochrony przed harmonicznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu efektu filtrowania
- Dostępne modele jedno- i trójfazowe
- Przełączanie bez stanów przejściowych
- Bardzo duża liczba operacji przełączania dzięki przełącznikom zasilania elektronicznego
- Modułowa i kompaktowa, znormalizowana konstrukcja
- Łatwa instalacja i rozbudowa
- Zaawansowane funkcje komunikacji z Modbus
Krótkie dane dotyczące wydajności
| Dynakomp | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | Od 380 do 690V — trójfazowe lub jednofazowe |
| Częstotliwość | 50 lub 60 Hz |
| Moc znamionowa | Od 150 kvar do 12,8 Mvar |
| Rozmiar kroku | 50, 100, 200 i 400 kvar |
| Maksymalna moc na boks | 400 kvarów |
| Reaktora do odtłuszczania | 7% dla układu trójfazowego 14% dla układu jednofazowego |
| Komunikacja | Korzystanie z Modbus RTU |
| Czas reakcji | Zamknięta pętla: < 3 cykle Otwarta pętla: < 1 cykl Wyzwalacz zewnętrzny: chwilowy |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | Maks. od -10°C do +40°C |
| Instalacja | Wolna podłoga |
| Stopień ochrony | IP21 (dotykowy przy otwartych drzwiach) |
| Realizacja | Instalacja wewnątrz pomieszczeń w czystym środowisku na wysokości do 1000 m |
| Wilgotność | Maksymalnie 95%, bez kondensacji |
| Kondensatory | Typ CLMD |