Elastyczne przedłużenia, modernizacje i modernizacje systemów transmisji AC (FACTS)
Proaktywne działanie i planowanie modernizacji jest znacznie lepsze niż bierne czekanie na awarię. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w złożonych instalacjach , firma Hitachi Energy oferuje usługi w zakresie ewolucji lub modernizacji instalacji do następnej generacji, w celu wydłużenia żywotności systemu, zwiększenia dostępności i niezawodności.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w złożonych instalacjach , firma Hitachi Energy oferuje usługi umożliwiające ewolucję lub modernizację instalacji do następnej generacji, wydłużenie okresu eksploatacji systemu, poprawę dostępności i niezawodności oraz uniknięcie przestarzałości. Istnieje kilka powodów, dla których warto zmodernizować system. Po pierwsze, wiele instalacji ma kluczowe znaczenie dla obsługiwanego systemu, transmisji lub sieci. Ponadto istnieją wyzwania, aby utrzymać kompetencje w zakresie ograniczonych i przestarzałych technologii, gdy kluczowi pracownicy odchodzą z firmy.
Proaktywna modernizacja instalacji przed wystąpieniem poważnej awarii może zaoszczędzić czas i pieniądze. Części instalacji FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems), które mają ukończone 15 lat, mogą wymagać aktualizacji.
Potrzeba modernizacji zależy głównie od ogólnego stanu sprzętu i potencjalnej niedostępności części zamiennych. Aktualizacja może składać się z nowego systemu sterowania, nowej funkcjonalności oraz nowej generacji sprzętu i oprogramowania.
Przykłady:
- Ulepszenie sterowania i ochrony
- Aktualizacja systemu sterowania
- Modernizacja układu chłodzenia