Wyłącznik generatorowy HECS-R dla 80–130 kA
Największa na świecie baza instalacji
Szeroki zakres wartości znamionowych prądu zwarciowego od 80 do 130 kA i prądu znamionowego do 23 000 A sprawia, że HECS jest najczęściej używanym wyłącznikiem generatorowym na świecie dla generatorów do 800 MW. Pełna gama urządzeń HECS jest naturalnie chłodzona, a jej niezawodność została potwierdzona przez ponad 2000 instalacji na całym świecie od 2003 roku.
Charakteryzuje się najniższym kosztem cyklu eksploatacji przy pracy bez obciążenia do 20 000 cykli lub 20 lat między głównymi przeglądami.
Dzięki mniejszym i ustandaryzowanym wymiarom system HECS jest łatwy w instalacji i doskonale nadaje się do wymiany i modernizacji.
System 3-fazowy obejmuje wyłącznik automatyczny, odłącznik, kondensatory i kabinę sterującą, a także oferuje szeroki wybór dodatkowych komponentów, takich jak przyłącza uziemienia i przełączniki rozruchowe, przekładniki prądowe i transformatory separacyjne oraz ograniczniki przepięć. Jest dostarczany w pełni zmontowany, aby zminimalizować czas instalacji i uruchomienia na miejscu.
Zastosowania
- Elektrownie wszelkiego rodzaju o mocy do 800 MW
Dlaczego Hitachi Energy?
- W pełni naturalne chłodzenie
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna minimalizująca koszty eksploatacji
- Wysoka niezawodność potwierdzona przez długą i ogólnoświatową listę referencyjną
- W pełni typ przetestowany zgodnie z IEEE C37.013, światową normą GCB
Dostępne opcje:
Skrócone dane dotyczące wydajności
| Typ systemu | HECS-80 | HECS-100 | HECS-130 |
|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie znamionowe [kV] | 23 | 25.3 | 25.3 |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 80 |
| Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] | 125 / (150) | 125 / (150) | 125 / (150) |
| Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] | 80 | 100 | 130 |
| HECS przy 50 Hz | |||
| Prąd znamionowy [A] S: | do 8500 | ||
| Prąd znamionowy [A] M: | do 10 500 | do 10 500 | |
| Prąd znamionowy [A] L: | do 13 000 | do 13 000 | |
| Prąd znamionowy [A] Lplus: | do 14 500 | do 14 500 | |
| Prąd znamionowy [A] XLp: | do 18 000 | do 18 000 | |
| Prąd znamionowy [A] XXLp: | do 23 000 | ||
| HECS z częstotliwością 60 Hz | |||
| Prąd znamionowy [A] S: | do 8000 | ||
| Prąd znamionowy [A] M: | do 10 000 | do 10 000 | |
| Prąd znamionowy [A] L: | do 12 000 | do 12 000 | |
| Prąd znamionowy [A] Lplus: | do 13 700 | do 13 700 | |
| Prąd znamionowy [A] XLp: | do 17 100 | do 17 100 | |
| Prąd znamionowy [A] XXLp: | do 21 700 |