Wybierz swój region i język

Menu

Modernizacja, naprawa i rozszerzenie

Zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji w sprzęt do automatyzacji sieci jest proste: Pozwól firmie Hitachi Energy pomóc w przejściu na sprzęt i oprogramowanie nowej generacji, aby przedłużyć żywotność obecnych produktów i systemów automatyki podstacji.

Najważniejsze informacje

  • Modernizacja i modernizacja w razie potrzeby
  • Zminimalizuj zakłócenia dzięki naszemu doświadczeniu i wsparciu
  • Uzyskaj optymalne rozwiązania, które wydłużą żywotność istniejących urządzeń
  • Wiedzieć, kiedy uaktualnić, a kiedy wymienić

 

Product image for: Modernizacja, naprawa i rozszerzenie

Przegląd

Dłuższa żywotność zasobów, większa wydajność, wyższy zwrot z inwestycji

Zarządzanie cyklem życia zainstalowanej bazy jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją obecnie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Ulepszony system wykorzystuje ulepszoną technologię, aby zmniejszyć ryzyko i zapewnić lepszą trwałość i zapewnia następujące korzyści:

  • Zmniejszenie ryzyka poprzez poprawę odporności cyberbezpieczeństwa
  • Większa niezawodność i dostępność zasobów
  • Usprawnione operacje i zarządzanie personelem
  • Bezpieczne inwestycje dzięki aktualizowaniu systemów i zasobów
  • Bardziej zrównoważony rozwój w miarę modernizacji i modernizacji tylko tego, co jest potrzebne
  • Zmniejszenie śladu środowiskowego dzięki wykorzystaniu nowych technologii.
  • Gotowość do przyszłej integracji nowych technologii, takich jak wytwarzanie i magazynowanie energii odnawialnej

Kompletna obsługa cyklu życia automatyki podstacji
Skorzystaj z naszej wiedzy, aby w pełni wykorzystać produkty i systemy Hitachi Energy. Strategia modernizacji i modernizacji Hitachi Energy obejmuje całą gamę systemów automatyki podstacji (SAS), od poziomu komunikacji poprzez lokalny SAS po inteligentne urządzenia elektroniczne (IED) do sterowania i ochrony. W szczególności obejmujemy następujące aspekty:

  • Aktualizacje serwera i komputera, w tym systemu operacyjnego
  • Aktualizacja MicroSCADA SYS600 lub RTU560
  • Aktualizacja do komunikacji IEC 61850
  • Aktualizacje sprzętu i oprogramowania dla urządzeń IED i urządzeń komunikacyjnych
  • Przeprojektowanie paneli podstacji
  • Działania w zakładzie, takie jak demontaż istniejących urządzeń i montaż nowych urządzeń, w tym działania związane z uruchamianiem

Nasi eksperci do Państwa dyspozycji
W Hitachi Energy mamy pracowników, którzy co tydzień realizują te projekty. Nasz zespół może rozpocząć kompleksową ocenę istniejących zasobów i oprogramowania. Przygotujemy plan, który pomoże Ci dowiedzieć się, co można zrobić i co może dostarczyć. Gdy nadejdzie czas na modernizacje lub inne prace, zespół Hitachi Energy pomoże w wyborze technologii, inżynierii i instalacji. Pomożemy Ci również w testowaniu i uruchomieniu.

Rozumiemy wyzwanie związane z utrzymaniem sieci i jej funkcjonowaniem.
Nasze ulepszenia i modernizacje zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci sprostać zmieniającym się warunkom sieci. Wśród obszarów wsparcia, które oferujemy, znajdziesz ulepszenia zwiększające widoczność i możliwości monitorowania zasobów, dzięki czemu możesz wdrożyć proaktywną konserwację w celu wydłużenia żywotności zasobów. Ponadto, podczas uruchamiania projektu modernizacji lub modernizacji, awarie są głównym problemem dla mediów. Czekanie do końca na wymianę kompletnego systemu SAS zwiększy czas przestoju. Zamiast tego, bardziej stopniowe podejście do stopniowego ulepszania komponentów zgodnie z wymaganiami ich cykli życia pozwala na rozcieńczanie przestojów w czasie. Pozwala to uniknąć znacznego okresu przestoju i lepiej zaplanować niezbędne przestoje w rocznym harmonogramie zmian. 

Bezpieczeństwo, standardy i zrównoważony rozwój
Świadczymy również wszystkie nasze usługi zgodnie z odpowiednimi standardami i przepisami. Wsparcie naszego zespołu pomoże Ci zapewnić bezpieczeństwo cybernetyczne, niezawodność i zgodność z przepisami. Kiedy nadejdzie czas na wycofanie aktywów, oferujemy usługi związane z zakończeniem eksploatacji, które pomogą Ci to zrobić w sposób opłacalny i odpowiedzialny. Świadczymy usługi, które zmniejszają wpływ na środowisko poprzez wycofanie z eksploatacji, odsprzedaż, utylizację, wymianę i recykling.


Korzyści

  • Niezrównana wiedza specjalistyczna w zakresie Twojego systemu: Firma Hitachi Energy zapewnia, że będziesz mieć fachowe wskazówki od profesjonalistów, którzy mają dziesiątki lat doświadczenia w pracy nad sprzętem takim jak Twój.
  • Lepszy zwrot z inwestycji z zasobów: Aktualizacje, naprawy i rozszerzenia mogą zaoszczędzić pieniądze i czas, a ponadto zostaną ukończone przy mniejszych zakłóceniach i przestojach dla urządzeń podstacji.
  • Bardziej efektywne systemy: Nieaktualne zasoby i systemy mogą mieć wpływ na wydajność całego systemu. Napraw lub zaktualizuj swoje produkty, aby poprawić ich wydajność.
  • Większa niezawodność: Wskaźniki awarii rosną wraz z wiekiem aktywów i systemów. Ulepszenia i modernizacje mogą pomóc w utrzymaniu światła klientów.
  • Niestandardowe zadania: Poproś firmę Hitachi Energy o obsługę całego projektu lub wybierz tylko usługi, którymi chcesz zarządzać.
  • Pełny widok cyklu życia sprzętu: W Hitachi Energy jesteśmy z Tobą od etapu projektowania do końca eksploatacji w każdym zasobie lub systemie automatyki sieci.

Powiązane usługi