Wybierz swój region i język

Menu

Nadzór i sygnalizacja

Przekaźniki sygnalizacyjne i nadzorcze są wyjątkową częścią rodziny przekaźników COMBIFLEX-S. Przekaźniki te są wdrażane do monitorowania obwodów krytycznych i wskaźników sygnałowych w zastosowaniach elektrycznych.

Podczas gdy przekaźniki nadzoru są stosowane do nadzoru obwodów wyzwalania i cewek wyzwalania wyłączników, przekaźniki sygnalizacji są używane do wizualnego wskazania działania funkcji zabezpieczających i mnożenia kontaktów.

Product image for: Nadzór i sygnalizacja

Nasza oferta

RSSF 1

Typ RSSF 1 to przekaźnik flagi sygnałowej przeznaczony do stosowania jako wskaźnik działania. Przekaźniki mają flagi ręcznego resetowania lub samoczynnego resetowania. Dostępny jest typ napięcia zerowego, który może być używany do nadzorowania napięć zasilania prądem stałym. W jednym przekaźniku dostępne są maksymalnie dwie cewki.