Wybierz swój region i język

Menu

Jednostka pomiarowa fazora (PMU) jest istotnym elementem systemów monitorowania szerokiego obszaru (WAMS) zdolnym do pomiaru wielkości napięcia i kąta fazowego w każdej magistrali systemu zasilania oraz natężenia prądu i kąta fazowego w każdej gałęzi (linie, transformatory i inne elementy szeregowe), jednocześnie i w sposób ciągły. Korzystając z jednostek pomiaru fazora, WAMS może wytwarzać synchrophasory lub pochodne zsynchronizowane czasowo wartości fazorów, aby uzupełnić obraz funkcjonującej sieci elektrycznej. 

Dane w każdej PMU są synchronizowane czasowo za pośrednictwem odbiorników systemu nawigacji satelitarnej (GPS) – z dokładnością do jednej mikrosekundy – i agregowane w koncentratorze danych fazorowych (PDC) kilka razy na sekundę. Zmierzone fazory jednocześnie zapewniają migawki warunków w monitorowanych węzłach. Porównując te migawki, można zaobserwować stan stabilny, a także stan dynamiczny węzłów krytycznych w sieciach transmisyjnych i podtransmisyjnych. 

RES670 to jednostka pomiarowa typu Phasor, która dostarcza napięcie i prąd AC systemu zasilania jako synchrophazory, zapewniając rzeczywiste i wyimaginowane części lub kąt wielkości i fazy. Możliwości komunikacyjne RES670 obejmują IEEE C37.118 dla rozwiązań WAMS i IEC 61850 dla łatwej integracji z istniejącym systemem automatyki podstacji. Ponadto, wraz z funkcją pomiaru danych fazorowych, w RES670 dostępnych jest kilka funkcji ochrony i sterowania IED serii Relion 670.

Jednostka pomiaru fazora (PMU)

Nasza oferta

Our offering

Powiązana oferta