REG650 — ochrona generacji
REG650 – najlepszy wybór dla małych i średnich generatorów
W oparciu o bogate doświadczenie firmy Hitachi Energy urządzenia REG650 IED (Inteligentne urządzenie elektroniczne) zapewniają ochronę generatora na nowym poziomie wydajności, który zapewnia niezrównaną selektywność i czułość.
Najważniejsze informacje
- Unikalne główne funkcje zabezpieczające są w stanie selektywnie wykryć i usunąć wszystkie typy usterek ponad 100% uzwojenia stojana.
- Testowane warianty IED REG650 są wyposażone i skonfigurowane z pełną funkcjonalnością oraz z domyślnymi parametrami ułatwiającymi obsługę produktów.
- Urządzenia IED REG650 umożliwiają równoległe korzystanie z kilku protokołów komunikacyjnych w celu komunikacji z zakładowym systemem sterowania, systemem monitorowania lub biurem inżynieryjnym ds. ochrony przekaźników.
- Szczegóły produktu
- Zasoby
Przegląd
REG650 zapewnia ochronę i monitorowanie generatorów, głównych napędów i transformatorów podwyższających napięcie w elektrowniach wodnych, pompach, gazowych, wysokoprężnych, o cyklu mieszanym, parowych, jądrowych, kogeneracyjnych i odnawialnych. Dzięki doskonałej wydajności, elastyczności i skalowalności spełniają one wymagania zarówno nowych, jak i modernizowanych instalacji – w każdym zakątku świata.
System ochrony generatora z REG6500 spełnia wymagania dotyczące maksymalnej niezawodności i dostępności. Wewnętrzny/zewnętrzny dyskryminator usterek opiera się na ujemnych ilościach sekwencji, umożliwiając szybką i selektywną decyzję o działaniu. Unikalne główne funkcje zabezpieczające są w stanie selektywnie wykryć i usunąć wszystkie typy usterek ponad 100% uzwojenia stojana. Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym stojana obejmuje ocenę podstawowych i 3. częstotliwości harmonicznych. Kryteria wykrywania mogą być wykorzystywane do tworzenia inteligentnych, specyficznych dla aplikacji funkcji w celu ulepszenia systemu ochrony w celu spełnienia bardzo specyficznych wymagań, na przykład w przypadku zmiany warunków pracy instalacji.
REG650 oferuje optymalne gotowe rozwiązania, w tym wszystkie funkcje wymagane do ochrony małych i średnich generatorów. Dzięki 20 wejściam analogowym REG650 jest jednym z najbardziej kompaktowych urządzeń zabezpieczających generator na rynku. Pozwala to na przykład na integrację zabezpieczenia nadprądowego dla wzbudzenia lub transformatora pomocniczego, oprócz zabezpieczenia generatora. Trzecia harmoniczna ochrona 100% statora przed zwarciem doziemnym wykorzystuje zasadę różniczkową, która zapewnia wysoką czułość i bezpieczeństwo. Zapewnia to prawidłowe działanie nawet w warunkach niskiego obciążenia.
Testowane warianty IED REG650 są dostarczane wyposażone i skonfigurowane z pełną funkcjonalnością oraz z domyślnymi parametrami dla łatwej obsługi produktów – od zamawiania, inżynierii i uruchomienia do niezawodnej obsługi. W zależności od wybranego wariantu dołączono zabezpieczenie różnicowe generatora o niskiej impedancji lub trzy zabezpieczenia różnicowe transformatora uzwojenia. Inne funkcje zabezpieczenia generatora są zawsze uwzględnione.
IED serii 650 wprowadzają szereg innowacji, takich jak znacznie zmniejszona liczba ustawień parametrów i rozszerzona funkcjonalność interfejsu HMI IED, w tym 15 dynamicznych, trójkolorowych diod LED na stronę, na maksymalnie trzech stronach oraz pięć konfigurowalnych skrótów przyciskowych do różnych działań. W urządzeniach IED serii 650 najbardziej podstawowe parametry są ustawiane przed dostawą z fabryki. Należy tylko ustawić parametry właściwe dla danego zastosowania.
Wszechstronne możliwości komunikacyjne
Urządzenia IED REG650 umożliwiają równoległe korzystanie z kilku protokołów komunikacyjnych w celu komunikacji z zakładowym systemem sterowania, systemem monitorowania lub biurem inżynieryjnym ds. ochrony przekaźników. Zostały one zaprojektowane zgodnie z normą IEC 61850, wdrażając wszystkie aspekty tej normy, a tym samym zapewniając otwarte, przyszłościowe i elastyczne architektury systemów, z najnowocześniejszą wydajnością. Możliwości te zapewniają również nowe możliwości wykorzystania systemów sygnalizacji i wyzwalania w ochronie generatora. Ponadto umożliwiają one przesyłanie danych binarnych i analogowych do dowolnego abonenta.
Nowy standard ochrony cennych zasobów
Zabezpieczenie generatora REG670 i REG650 IED należą do rodziny produktów do ochrony i sterowania Relion. Rodzina produktów Relion oferuje najszerszą gamę produktów do ochrony, sterowania, pomiaru i nadzoru systemów zasilania. Aby zapewnić interoperacyjne i przyszłościowe rozwiązania, produkty Relion zostały zaprojektowane w celu wdrożenia podstawowych wartości normy IEC 61850. Dzięki najnowocześniejszej technologii firmy Hitachi Energy, globalnej wiedzy o zastosowaniach i doświadczonej sieci wsparcia możesz mieć pewność, że Twój system działa niezawodnie w każdej sytuacji.