Wybierz swój region i język

Menu

REC670 - Sterowanie wgłębieniem

REC670 to najlepszy wybór do zastosowań związanych z przekładnią, zapewniający optymalną kontrolę i niezawodne działanie rozdzielni.

Urządzenia REC670 IED (Inteligentne urządzenie elektroniczne) zapewniają rozwiązania sterowania dla każdego typu rozdzielnic i różnych konfiguracji rozdzielnic. 

Najważniejsze informacje
 

  • Dostarczanie rozwiązań sterowania dla każdego typu rozdzielnic
  • Swoboda wyboru funkcjonalności w pełni zgodnie z Twoimi potrzebami
  •  Podstawowa funkcjonalność jest uwzględniona i wstępnie skonfigurowana
Product image for: REC670 - Sterowanie wgłębieniem

Przegląd

Dostosowany do indywidualnych potrzeb model REC670 zapewnia swobodę wyboru funkcji w pełni dostosowanych do Twoich potrzeb. Wstępnie skonfigurowane warianty REC670 ułatwiają obsługę, ponieważ podstawowa funkcjonalność jest uwzględniona i wstępnie skonfigurowana. W razie potrzeby można dodać opcjonalne funkcje, aby łatwo zwiększyć funkcjonalność IED REC670, aby spełnić specyficzne wymagania stoczni.

REC670 integruje zaawansowane sterowanie napięciem transformatorów w podstacji w jednym IED. IED wyposażono w duży interfejs HMI do lokalnego sterowania i natychmiastowego dostępu do ważnych danych, takich jak ustawienia, zdarzenia i informacje o zakłóceniach. 

Wyjątkowa zdolność wejścia/wyjścia w REC670 umożliwia sterowanie kilkoma zatokami przy pełnym pomiarze za pomocą tylko jednego IED. Na przykład jeden IED REC670 jest w stanie obsługiwać sterowanie wszystkimi urządzeniami o jednej całej średnicy w układzie 1½ wyłącznika, w tym zabezpieczenie przed awarią wyłącznika dla wszystkich wyłączników.

Powiązane produkty