Wybierz swój region i język

Menu

REG670 — Ochrona generatora

Inteligentne urządzenie elektroniczne REG670 (IED) zapewnia ochronę i monitorowanie generatorów, głównych napędów i transformatorów podwyższających napięcie w stacjach hydro, pomp, gazu, cyklu kombinowanego, pary i kogeneracji.

Najważniejsze informacje
 

  • Elastyczność i skalowalność
  • Idealny zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji
  • Zoptymalizowane koszty cyklu życia i prosta instalacja 
Product image for: REG670 — Ochrona generatora

Przegląd

Dzięki doskonałej wydajności, elastyczności i skalowalności REG670 spełnia wysokie wymagania, w każdym zakątku świata, zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji.

W oparciu o bogate doświadczenie firmy Hitachi Energy REG670 przenosi ochronę generatora na nowy poziom wydajności. Do 24 wejść analogowych pozwala na integrację zabezpieczenia głównego i zapasowego w jednym IED. Alternatywnie, dodatkowe obiekty, takie jak transformatory, mogą być zawarte w zakresie ochrony generatora. Umożliwia to pełne duplikowanie ochrony w pierwszej i drugiej głównej. Funkcje te umożliwiają zmniejszenie liczby IED potrzebnych do ochrony całej stacji wytwórczej, zwiększając jednocześnie jej dostępność. To z kolei upraszcza instalację i zmniejsza koszty cyklu życia związane z uruchomieniem, konserwacją i częściami zamiennymi. Funkcjonalność REG670 obejmuje również inteligentne kryteria błędów, zapewniając niezrównaną selektywność i czułość.

Wykorzystując zaawansowaną i innowacyjną technikę filtrowania, REG670 może również zapewnić zintegrowaną podsynchroniczną ochronę rezonansową dla generatorów turbo.   

System ochrony generatora z REG6700 spełnia wymagania dotyczące maksymalnej niezawodności i dostępności. Zabezpieczenie różnicowe generatora charakteryzuje się niezwykle szybkimi kryteriami wykrywania, przy typowym czasie pracy wynoszącym 15 ms, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Wśród wielu dostępnych funkcji, REG670 może obejmować 100% ochronę statora i wirnika przed zwarciem doziemnym, a także 3. ochronę na bazie harmonicznej 100% przed zwarciem doziemnym stojana. Rozwiązania te umożliwiają nowy sposób optymalizacji stosunku kosztów do wydajności systemu ochrony w stosunku do znaczenia lub wielkości stacji wytwórczej. Innowacyjna implementacja zasady wtrysku firmy Hitachi Energy umożliwia wtryskiwanie za pośrednictwem punktu neutralnego VT lub nawet za pośrednictwem czujnika VT z otwartą deltą zlokalizowanego na zaciskach generatora. Ponieważ nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w obwodzie głównym lub rezystorze uziemiającym, konstrukcja, instalacja i uruchomienie systemu zabezpieczającego są łatwe i szybkie. Trzecia harmoniczna ochrona 100% statora przed zwarciem doziemnym wykorzystuje zasadę różnicową, która zapewnia wysoką czułość i bezpieczeństwo. Zapewnia to prawidłowe działanie nawet w warunkach niskiego obciążenia. 

Nowy standard ochrony cennych zasobów

Zabezpieczenie generatora REG670 i IED REG650 0 należą do rodziny produktów zabezpieczających i sterujących Relion. Rodzina produktów Relion oferuje najszerszą gamę produktów do ochrony, sterowania, pomiaru i nadzoru systemów energetycznych. Aby zapewnić interoperacyjne i przyszłościowe rozwiązania, produkty Relion zostały zaprojektowane w celu wdrożenia podstawowych wartości normy IEC 61850. Dzięki najnowocześniejszej technologii firmy Hitachi Energy, globalnej wiedzy o zastosowaniach i doświadczonej sieci wsparcia możesz mieć całkowitą pewność, że Twój system działa niezawodnie w każdej sytuacji. 

Powiązane produkty