Jednostka interfejsu procesowego SAM600
Poznaj interfejs procesowy SAM600 w wersji 3.0, naszą nową flagową jednostkę scalania i rozdzielnicę do podstacji cyfrowych. Jedno łatwe w użyciu urządzenie zapewnia najwyższą elastyczność i szybkość w drodze do podstacji cyfrowej — bezpieczniej, bezpieczniej i taniej.
Najważniejsze informacje
- Większa niezawodność sieci
- Większe bezpieczeństwo
- Obniż koszty
- Szczegóły produktu
- Zasoby
- Często zadawane pytania
Przegląd
Elastyczność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój : Twój klucz do cyfrowej podstacji
SAM600 w wersji 3.0 zapewnia niezawodne i dokładne gromadzenie i przetwarzanie danych w podstacjach cyfrowych. Poprzez cyfryzację danych w celu zautomatyzowania operacji podstacji, SAM600 pozwala operatorom systemów przesyłowych i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej na niezrównaną elastyczność i ochronę inwestycji. Niezależnie od tego, czy planujesz modernizację podstacji, czy budowę nowej stacji cyfrowej, jednostka interfejsu procesowego SAM600 firmy Hitachi Energy jest rozwiązaniem dla instalacji typu greenfield i modernizacji.
Pomostowanie analogowo-cyfrowej luki
Jako jednostka łącząca, SAM600 łączy dane analogowe z cyfrowymi, dystrybuując informacje o prądzie i napięciu cyfrowo przez podstację i centrum sterowania. Dzięki temu sieci energetyczne na wszystkich poziomach napięcia zyskują większą elastyczność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. SAM600 może być używany jako jednoskrzynkowa jednostka scalająca, jednostka sterująca rozdzielnicą lub jednostka interfejsu procesowego i można go elastycznie integrować z najnowocześniejszymi architekturami redundantnej komunikacji obsługującymi najnowsze standardy branżowe IEC 61850 i IEC 61869.
Łatwa konserwacja
Profil jednego rozmiaru jest używany dla wielu rozmiarów produktów. Dzięki elastycznym opcjom komunikacyjnym SAM600 oszczędzasz przy mniejszym wysiłku inżynieryjnym, mniej godzin pracy i niższych kosztach. Dzięki inteligentnej konstrukcji można również osiągnąć o 80% szybszą wymianę modułów.
Chroń swoje inwestycje
SAM600 został zaprojektowany z myślą o jakości i konserwacji predykcyjnej z wczesnym wykrywaniem awarii i raportowaniem. Wszystkie moduły mają funkcję samokontroli i trwałe rejestrowanie zdarzeń.
Interoperacyjność przede wszystkim
Urządzenie jest zbudowane w celu obsługi wszystkich architektur komunikacji cyfrowej podstacji w tym samym czasie, takich jak PRP. SAM600 może również łączyć się z wieloma sieciami komunikacyjnymi.
Dlaczego podstacje cyfrowe?
Przechodząc na rozwiązania cyfrowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i operatorzy systemów elektroenergetycznych zwiększają bezpieczeństwo, obniżają koszty inwestycyjne i zmniejszają swój ślad węglowy. Ponadto zyskują większą trwałość, niezawodność i produktywność. Przenieś zalety swojej cyfrowej podstacji na zupełnie nowy poziom dzięki SAM600.
Kluczowe możliwości
Elastyczność
- Wspólne oprogramowanie i sprzęt zapewniają elastyczność
- Innowacyjny montaż: tył urządzenia staje się jego przednią stroną, gdy jest montowane na ścianie
- Modułowe wymiary urządzenia dostosowane do potrzeb modernizacyjnych, aplikacyjnych i przestrzennych
Bezpieczne
- Odporność: zaprojektowana i przetestowana pod kątem trudnych warunków, zwiększonego zakresu temperatur, wibracji.
- Zwiększone bezpieczeństwo: uruchamia tylko podpisane oprogramowanie układowe i wyłącza nieużywane porty
- Zgodność z najnowszą normą branżową IEC 61869
Zrównoważony rozwój
- Mniejsze wymiary
- Mniej wariantów części montażowych, takich jak typy śrub i numery śrub
- Opakowanie produktu wielokrotnego użytku bez plastiku
Korzyści
Większa niezawodność sieci
Solidne podstawy dla podstacji cyfrowych
Zaawansowane funkcje nadzoru urządzeń i komunikacji oraz raportowania. Bezobsługowy analogowy system wejścia zapewnia wysoką dokładność w zastosowaniach związanych z ochroną i jakością zasilania.
Większe bezpieczeństwo
Bezpieczniejsze rozwiązanie dla wymagających środowisk
SAM600 bezpośrednio zmniejsza ilość połączeń pod napięciem i kabli miedzianych, dzięki czemu urządzenia są bezpieczniejsze zarówno dla pracowników, jak i infrastruktury. Intuicyjna konstrukcja złącza zapobiega również nieprawidłowemu połączeniu z niewłaściwą kartą modułu.
Obniż koszty
Zoptymalizowane koszty cyklu życia i zrównoważony rozwój
Optymalnie skonfiguruj produkt jednopudełkowy, który łączy się bezpośrednio z główną rozdzielnicą. Dzięki modułowemu osprzętowi SAM600 można zoptymalizować zarządzanie częściami zamiennymi i konserwację na miejscu.
Funkcje
Dwa czynniki kształtu. Wybierz coś dla siebie.
Współczynnik kształtu 3U 1/2
Współczynnik kształtu 3U
Twój partner w zakresie cyfrowej podstacji – dziś i jutro
Aby dowiedzieć się więcej o tym, które usługi i dodatkowe oferty będą najlepsze dla Twojej organizacji, skontaktuj się z naszym zespołem.