Wybierz swój region i język

Menu

Szafka SDA500

Inteligentna szafa sterownicza SDA500 oparta na RTU zapewnia pełną szerokość pasma funkcji dodatkowego systemu dystrybucyjnego w gotowym rozwiązaniu. Jest to znormalizowany, wstępnie zaprojektowany i opłacalny system automatyki dla wtórnych stacji dystrybucyjnych.
Poprawiamy niezawodność i wydajność sieci, dzięki czemu możesz kontrolować sieć w dowolnym miejscu i czasie.

Najważniejsze informacje
 

  • Zwinne, ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązanie dla wszystkich poziomów automatyki dystrybucji wtórnej
  • Łatwa instalacja, uruchomienie i konserwacja
  • Wstępnie okablowana i w pełni sprawdzona obudowa
Product image for: Elastyczność w zakresie dystrybucji wtórnej

Przegląd

Poziomy automatyzacji

Monitorowanie i kontrola : Podstawowym poziomem automatyzacji jest monitorowanie. Umożliwia to gromadzenie i przekazywanie informacji o stanie różnych urządzeń przełączających oraz przekazywanie ogólnych wskazań alarmowych w podstacji do centrum sterowania dystrybucją i/lub systemu automatyki podstacji następnego poziomu. Funkcjonalność sterowania można łatwo dodać, aby umożliwić zdalne sterowanie siłownikami w sieci, takimi jak wyłączniki automatyczne, przełączniki przerwania obciążenia, przełączniki zaczepowe itp.

Monitorowanie i kontrola + pomiar i wykrywanie usterek : Inteligentna szafka może być łatwo rozbudowana, aby osiągnąć najwyższy poziom automatyzacji. Ta wersja umożliwia akwizycję pomiarów analogowych z sieci i może wykryć przepływ prądu zwarcia. Pomiary analogowe mogą obejmować prądy i napięcia, moc czynną i bierną, analizę jakości zasilania, a także pomiary środowiskowe podstacji (temperatura, wilgotność).Dostępne są różne technologie umożliwiające uzyskiwanie pomiarów analogowych, które będą zależeć od czujników dostępnych w sieci, takich jak konwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe lub czujniki cyfrowe.

Monitorowanie i sterowanie + pomiar i wykrywanie usterek + ochrona: Najbardziej zaawansowana inteligentna szafa sterownicza zawiera również funkcje ochrony. Po dodaniu zabezpieczenia system może wyzwolić wyłącznik automatyczny po wykryciu usterki, wykraczając o krok poza proste wskazanie przejścia błędu. Dodanie urządzeń zabezpieczających głębiej do sieci umożliwia szybszą segregację wadliwej sekcji, co jeszcze bardziej poprawia niezawodność systemu.

Powiązana oferta

Multimetry

Zastosowania