Wybierz swój region i język

Menu

Funkcje i oprogramowanie serii RTU500

W celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i spełnienia określonych wymagań seria RTU500 oferuje jedno oprogramowanie obsługujące wszystkie linie produktów. Archiwa danych w produktach z serii RTU500 zapewniają funkcje archiwizacji na nieulotnym, kompaktowym błysku dla zdarzeń, pomiarów, wartości liczników, zdarzeń bezpieczeństwa, plików zakłóceń przekaźników zabezpieczeniowych i profili obciążenia urządzeń pomiarowych.

Najważniejsze informacje
 

  • Archiwizacja danych na nieulotnej, kompaktowej pamięci flash
  • Zintegrowana diagnostyka systemu w serii RTU500
  • Możliwość dostosowania liczby interfejsów komunikacyjnych zgodnie z wymaganiami systemowymi
Product image for: Funkcje i oprogramowanie serii RTU500

Funkcje

  • Archiwa danych

Archiwa danych w produktach z serii RTU500 zapewniają funkcje archiwizacji na nieulotnym, kompaktowym błysku dla zdarzeń, pomiarów, wartości liczników, zdarzeń bezpieczeństwa, plików zakłóceń przekaźników zabezpieczeniowych i profili obciążenia urządzeń pomiarowych.

Informacje z archiwów są dostępne za pośrednictwem funkcji serwera WWW i transferu plików (np. z IEC 60870-5-101 i DNP3.0).

Pliki zakłóceń można przesyłać za pośrednictwem normy IEC 60870-5-103, magistrali SPA i normy IEC 61850 i przechowywać w jednostce RTU. Wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem serwera internetowego są chronione przez zarządzanie kontem użytkownika.

  • Rozpoznanie

Diagnostyka systemowa w produktach z serii RTU500 jest ważną funkcją w obrębie serwera WWW, która jest zintegrowana z serią RTU500. Serwer internetowy, potężne narzędzie do uruchamiania i rozwiązywania problemów, można uzyskać za pośrednictwem komputera z autoryzacją użytkownika. 

W ramach diagnostyki systemu wizualizowane są ważne zdarzenia systemowe i dane procesowe RTU. 

Różne tryby wizualizacji wyświetlają wszystkie wymagane informacje, zapewniając użytkownikom aktualny i precyzyjny przegląd zdarzeń systemowych w jednostce RTU w celu bezpiecznej kontroli całego systemu.

  • Interfejsy sieciowe

Seria RTU500 obsługuje zintegrowane interfejsy komunikacji szeregowej i Ethernet. Liczbę interfejsów komunikacyjnych można dostosować zgodnie z wymaganiami systemowymi, stosując odpowiedni typ i liczbę jednostek CMU.