Linia produktów RTU540
Produkt nie jest już dostępny.
Produkt, którego szukasz, nie jest już dostępny.
Zamiennik/następca to linia RTU5300
Aby uzyskać więcej informacji, możesz się z nami skontaktować, klikając przycisk Kontakt na dole strony.
Produkt bramy do dystrybucji i podprzesyłu. Łączy starą i nową technologię i łączy istniejące urządzenia i nowe protokoły norm (takie jak IEC 61850) w jednym systemie automatyki podstacji. RTU540 zawiera zaawansowane funkcje, takie jak programowalne sterowanie logiczne i interfejs ludzkiej maszyny, co pozwala na natychmiastowy wgląd w stan sieci. Wysokiej jakości, kompaktowa metalowa obudowa zawiera moduły wejściowe i wyjściowe, które prowadzą do oszczędności miejsca w szafie sterowniczej.
- Potężna brama protokołu do łączenia starych i nowych technologii w jednym systemie
- Inteligentne urządzenie do automatycznego sterowania obciążeniem i napięciem
- Solidna i kompaktowa obudowa do pracy bez wentylatora umożliwia obsługę złożonej sieci dzięki rozproszonej inteligencji
- Sprawna funkcjonalność pozwala na łatwe dostosowanie automatyzacji w oparciu o zmieniające się wymagania systemowe
- Selektywna interpretacja pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w centrum sterowania siecią i zabezpiecza podstawowe urządzenia
- Redundancja komunikacji zapewniająca spokój i pewność sieci
- Przykład zastosowania
- Obszar zastosowania
- Eksplorator aplikacji
Bycie odpowiedzialnym za całą sieć stawia Cię w sytuacji, gdy niektóre urządzenia mogą być zupełnie nowe, podczas gdy inne działają od bardzo dawna. RTU540 to idealny produkt, który można połączyć w jeden system. Jako brama między IED a systemem kontroli sieci (protokoły komunikacyjne i magistrala stacji) jest w stanie interpretować informacje ze wszystkich standardowych protokołów. Dodatkowo nasza brama jest idealna, jeśli chcesz zintegrować szeregowe wejścia/wyjścia z cyfrowym autobusem dworca.
Oferujemy pełną obsługę protokołu i jesteśmy w stanie zdigitalizować Twoje dane. Zmieniająca się topologia nowoczesnych sieci elektrycznych wymaga stałej kontroli napięcia. Można to zautomatyzować dzięki integracji RTU540 z transformatorem. Urządzenie może niezależnie od centrum sterowania siecią kontrolować poziomy napięcia i wysyłać sygnały w celu ich dostosowania. Daje to czas na skupienie się na ważniejszych tematach w centrum sterowania i spokój ducha, że RTU540 jest niezawodnym rozwiązaniem do automatyzacji.
Dowiedz się więcej
- 540CID01: moduł podstawowy
- 540CMD01: moduł podstawowy
540CID01: moduł podstawowy
Moduł bazowy RTU540 montowany na szynie DIN:
- 4 porty szeregowe (RS-232, RS-485)
- 2x interfejs Ethernet (10/100BaseT)
- 2 porty USB
- Zintegrowane wejścia/wyjścia (16 wejść binarnych, 8 wyjść binarnych, 8 wejść analogowych
- Zasilanie 24...125 V DC
- (1 z n) sprawdź
- Z interfejsem połączeniowym do modułów rozszerzenia I/O RTU500
- Napięcie procesowe R0001: 24–60 V DC
- Napięcie procesowe R0002: 110–125 V DC