Podstacje montowane na płozach
Podstacje montowane na poddaszu zapewniają szybkie i łatwe wdrożenie, minimalizując prace budowlane, a także instalację i uruchomienie na miejscu.
Te fabrycznie zmontowane i przetestowane rozwiązania są dostępne dla napięć do 420 kV i idealnie nadają się do zastosowań półtrwałych. Obejmują one integrację sieci ze źródłami odnawialnymi oraz dostawy energii do zakładów przemysłowych, w tym do górnictwa i miejsc poszukiwawczych.
Konfiguracje są dostosowywane, od wnęki liniowej do kompletnej stacji H i są zgodne z lokalnymi kodeksami i normami sieciowymi. Zakres dostawy obejmuje kompletny zespół, który może obejmować:
- Transformatory mocy
- Aparatura rozdzielcza AIS, GIS lub hybrydowa
- Sprzęt do ochrony i kontroli
- Systemy pomocnicze, w tym akumulatory i ładowarki akumulatorów, systemy wykrywania pożaru itp.
- Wyposażenie opcjonalne, takie jak generatory