Grid-eMotion Flash
Ładowanie w 20 sekund
Technologia flash-charging, znana wcześniej pod nazwą TOSA, umożliwia ultraszybkie ładowanie na postojach pośrednich, optymalizując koszty operacyjne i dostępność dla operatorów flot.
Rozwiązanie Grid-eMotion ®Flash jest realnym rozwiązaniem dla miejskiego transportu zbiorowego, dzięki czemu katedry, duże i ciężkie akumulatory, ograniczenia zasięgu i harmonogramu, a także emisje gazów cieplarnianych i hałasu odchodzą do przeszłości.
Firma Hitachi Energy opracowała i zoptymalizowała swoją technologię flash-charge oraz pokładowe urządzenia trakcyjne do tras autobusowych o wysokiej częstotliwości i dużej przepustowości. Wybierając odpowiednie technologie i zapewniając optymalne zarządzanie energią, system może zaoszczędzić nawet 1000 ton CO2 na linii autobusowej o długości około 600 000 kilometrów rocznie. Ponadto koszty energii elektrycznej autobusu elektrycznego są o 30 procent niższe niż w przypadku autobusu z silnikiem diesla.
Cechy:
- W pełni zautomatyzowane stacje szybkiego ładowania zainstalowane na niektórych przystankach autobusowych
- Praca bez użycia trakcji
- 20-sekundowy czas ładowania
- Akumulatory pokładowe o krótkim zasięgu i optymalnym koszcie
- Pojemność akumulatora od 70 do 130 kWh
- Rozwiązanie dla autobusów o długości 18 i 24 metrów
- Rozwiązanie transportu masowego o zerowej emisji
- Brak konieczności komunikacji między infrastrukturą a autobusami
- Tablica czasowa, częstotliwość, liczba pasażerów i autobusów w tej samej flocie co diesle
- Magazynowanie energii do golenia szczytowego można zaproponować zgodnie z lokalnymi wymaganiami sieciowymi i działaniem linii
Energetyka humanizująca
W Nantes we Francji unikalna technologia ładowania flash firmy Hitachi Energy ,Grid-eMotion® Flash, pomaga miastu przejść na zrównoważoną mobilność.
Technologia Grid-eMotion Flash umożliwia firmie Semitan, operatorowi komunikacji autobusowej, ładowanie e-autobusów w ciągu kilku sekund na przystankach. Co więcej, mniejszy rozmiar akumulatora zwiększa miejsce dostępne dla pasażerów. Dzięki temu rozwiązaniu pasażerowie mogą teraz cieszyć się czystszym, cichszym i płynniejszym transportem miejskim.