Arrester przeciwprzepięciowy AZ32H do GIS ELK-3
Gazoizolowany ogranicznik przepięć AZ jest zbudowany ze stosu szeregowo połączonych, ekstremalnie nieliniowych rezystorów tlenku metalu (MO) w metalowej obudowie pod ciśnieniem SF 6gas. Specjalna konstrukcja z blokami o wysokim polu umożliwia zmniejszenie rozmiaru ogranicznika przepięć, co jest ważnym czynnikiem dla rozdzielnicy w izolacji gazowej (GIS).
Te ograniczniki przepięć zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem typu zgodnie z wieloma normami, takimi jak GB/T 11032, IEC 62271-203 i IEC 60099-4.
Te ograniczniki przepięć służą do ochrony rozdzielnic w izolacji gazowej, a także kabli połączeniowych i transformatorów przed przepięciami przejściowymi i przepięciami
Zastosowania
- Ochrona rozdzielnic gazoizolowanych
- Ochrona rozdzielnic hybrydowych
- Ochrona przewodów
- Ochrona transformatorów
Dlaczego Hitachi Energy
- Ponad 100 lat doświadczenia w ochronie przeciwprzepięciowej
- Sprawdzona, bezpieczna konstrukcja prądu zwarciowego
- Żywotność projektu od ponad 30 lat
- Kompaktowa konstrukcja dzięki wyższemu gradientowi napięcia
- Doskonały poziom ochrony przy niskim napięciu szczątkowym
- Lokalne i globalne wsparcie dla zastosowań sprzętu Hitachi Energy
Krótkie dane dotyczące wydajności
Specyfikacja |
Jednostka |
|
Napięcie znamionowe |
kV |
Do 468 |
Maks. napięcie układu |
kV |
550 |
Nominalny prąd rozładowania |
kA |
20 |
Znamionowe napięcie wytrzymywane częstotliwości zasilania |
kV |
740 |
Napięcie wytrzymywane przez impuls piorunowy, 1,2/50 μs |
kV |
1675 |
Napięcie wytrzymywane impulsu przełączania znamionowego, 250/2500 μs |
kV |
1300 |
Powtarzająca się ocena transferu ładunku Qrs |
Jako (C) |
4.8 |
Wysoki prąd impulsowy IHC (4/10 μs) |
kA |
100 |
Zdolność pochłaniania energii (Uc ) |
kJ/kV |
19.8 |