Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory izolacyjne

Transformatory izolacyjne to specjalne transformatory stosowane do izolacji sieci AC od prądów upływowych prądu stałego powodowanych przez szyny prądu stałego w pobliżu szyn prądu przemiennego. Ze względu na wymagania dotyczące odporności na prąd stały, transformatory izolacyjne wymagają konstrukcji rdzenia z oplotem powietrznym. Dlatego w fabryce wymagany jest silny system testowy. Test impulsowy jest zawsze wykonywany jako rutynowy test. Transformatory izolacyjne łączą dwa obwody magnetycznie, ale nie fizycznie (mechanicznie). Unikając metalowych ścieżek przewodzących między obwodami, unikają zakłóceń elektrycznych między obwodami.

 

Najważniejsze funkcje

Transformatory izolacyjne napełnione cieczą Transformatory izolacyjne typu suchego
  • Moc: Do 10 MVA
  • Napięcie: Zazwyczaj 16/16 kV lub 25/25 kV
  • Moc: Do 16 MVA
  • Napięcie: Zazwyczaj 16/16 kV lub 25/25 kV

 

Zastosowania

  • Wysoce potrzebna do ochrony sieci w gęsto zaludnionych obszarach z obecnością zarówno systemów zasilania AC (kolejowego), jak i DC (metro)
Transformatory izolacyjne

Transformatory izolacyjne

Precyzja i jakość

Jakość jest priorytetem Hitachi Energy. Firma Hitachi Energy oferuje wiodącą pozycję w dziedzinie technologii popartą udokumentowanym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania różnorodnych wyzwań i ulepszania standardów. Nasze portfolio produktów jest wynikiem badań, produkcji i serwisowania transformatorów, co czyni nas wyjątkowymi w branży. Transformatory izolacyjne Hitachi Energy są w pełni przetestowane pod kątem precyzji i działania przed wysyłką.

Szybkie wyceny i dostawy

Oferujemy standardowe ceny i szybkie terminy dostaw produktów wymienionych w  naszym portfolio kolejowym. W razie potrzeby nasi inżynierowie mogą również dostarczyć dostosowane rozwiązania dla Twojego zastosowania.

Hitachi Energy oferuje kompleksową gamę transformatorów dla kolei, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów. Możemy połączyć wiele akcesoriów, aby producenci transformatorów mogli skupić się na dostarczaniu ich klientom na czas i bez problemów.

Transformatory izolacyjne

Usługi zapewniające dopasowanie transformatorów izolacyjnych

Transformers for railway

Zapoznaj się z naszą ofertą transformatorów dla kolei

Support team

Our team is available 24/7.