Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory  żywiczne RESIBLOC® to transformatory rozdzielcze typu  suchego,  które oferują maksymalną wytrzymałość mechaniczną, zapewniając odporność na obciążenia cieplne i mechaniczne wynikające z ekstremalnych warunków klimatycznych, zmiennych obciążeń oraz sił zwarciowych.  Są hermetycznie zalewane żywicą epoksydową bez użycia formy, co zapewnia maksymalną elastyczność projektową.  Transformatory RESIBLOC® nie wybuchają z wysokąsą bezpieczne w eksploatacji – nie stwarzają ryzyka wybuchu, cechują się wysoką odpornością na ogień i nie wymagają stosowania specjalnych pomieszczeń, zbiorników retencyjnych ani kosztownych systemów przeciwpożarowych.

 Transformatory RESIBLOC® są produkowane w pełnej zgodności z normami DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 i BS OHSAS 18001.

Żywica to materiał o wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej. Nowoczesne procesy nawijania oraz elektronicznie sterowane maszyny zapewniają równomierne rozmieszczenie włókien szklanych i żywicy epoksydowej, gwarantując najwyższą precyzję wykonania uzwojeń transformatora. Wieloprzestrzenne żebra, wbudowane podczas procesu nawijania, integrują uzwojenia WN i NN w jeden zwarty blok uzwojeń. Nie występuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska pracy, a materiał jest nieeksplodujący i cechuje się wysoką odpornością na działanie ognia. Odporność na intensywne cykle obciążeniowe (od zimnego rozruchu do maksymalnego obciążenia) oraz wysoką wytrzymałość zwarciową. Odporność na ekstremalne warunki klimatyczne (mróz, wysokie temperatury, działanie chemikaliów, wilgoć); minimalne wymagania konserwacyjne.

 

Kluczowe cechy

  • Napięcie: Do 36 kV, z wysokim napięciem do 36 kV i niskim napięciem do 24 kV
  • Klasy: E2, E3, E4, C2, C3, C4 i F1
  • Częstotliwości: 50 Hz, 60 Hz i 16 2⁄3 Hz
  • Chłodzenie: AN | ANAN | ANAF | AFWF
  • Temperatura systemu izolacji: F
  • Wyładowania niezupełne: <10 pC
  • Stopień ochrony: IP00 - IP54

Dlaczego Hitachi Energy

Hitachi Energy wyróżnia się kompleksowym zakresem dostaw, oferując rozwiązania do 63 MVA i 72,5 kV, spełniające wszystkie normy dotyczące transformatorów rozdzielczych. lastyczność projektowa transformatorów RESIBLOC® obejmuje modele przystosowane do pracy w skrajnie niskich temperaturach otoczenia – nawet do -60°C. Zapewniają one zwiększoną odporność na naprężenia zwarciowe oraz doskonałą wydajność przy zmiennych obciążeniach. Liniowy rozkład napięcia udarowego (BIL) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przed pęknięciami uzwojeń, a podczas ich produkcji nie stosuje się silikonu. Transformatory Hitachi Energy cechują się lepszą wydajnością przy dynamicznych obciążeniach i w wymagających warunkach środowiskowych (przekraczających klasę E2), co czyni je idealnym rozwiązaniem do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach. Dodatkowo, zastosowanie wyłącznika próżniowego znacząco zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Informacje o produkcie zgodne z wymaganiami EcoDesign UE

Dyrektywa EcoDesign Unii Europejskiej oraz powiązane Rozporządzenie 548/2014 dotyczące strat w transformatorach zobowiązują producentów do publikowania w Internecie informacji o mocy znamionowej, stratach obciążeniowych i jałowych, a także o masie i rodzaju głównych komponentów typowych transformatorów zgodnych z tym rozporządzeniem. Takie typowe wartości są określane w ramach informacji produktowych EcoDesign UE dla wymagań poziomu Tier 1.

Wartości strat obciążeniowych i jałowych są wartościami maksymalnymi, bez dopuszczalnej tolerancji dodatniej (0%). Jeśli podczas rutynowych testów fabrycznych którakolwiek z wartości przekroczy dopuszczalne maksimum, transformator nie spełnia wymagań Rozporządzenia i nie może być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 

Należy pamiętać, że podane wartości dla masy zależą od specyfikacji konkretnego transformatora i mogą się różnić. Wartości te zależą również od dokładnej klasy zastosowanej blachy elektrotechnicznej. Projekty transformatorów oraz stosowane materiały nieustannie się zmieniają, podobnie jak ceny surowców. 

Hitachi Energy może  również dostarczać transformatory spełniające wymagania dotyczące strat zgodne z poziomem Tier 2 oraz oferujące jeszcze niższe straty. Jest wiodącym producentem transformatorów o wyjątkowo wysokiej sprawności energetycznej. Jako firma jest w pełni zaangażowana w działania na rzecz efektywności energetycznej i oferuje doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz optymalizacji zużycia energii..

Powiązana oferta

Dowiedz się więcej

Traction transformers

Hitachi Energy supplies traction transformers for all applications: high-speed, commuter and regional trains, locomotives, tram-trains and AC metros offering different designs offering different designs in terms of size, weight and power ratings.
LYS186599_2

Transformatory

Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Kolej

Firma Hitachi Energy pomaga kolejom na całym świecie w dostarczaniu rozwiązań elektryfikacyjnych i cyfrowych, aby mogły lepiej obsługiwać pasażerów i operatorów frachtu.

Wiadomości i zrealizowane projekty

Poznaj nasze inspirujące realizacje z zastosowaniem transformatorów RESIBLOC®
Ochrona środowiska, niezawodność i zwiększone bezpieczeństwo Dzięki właściwościom niepalnym i niewybuchowym, produkt gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla użytkowników oraz brak zagrożenia dla środowiska Może pracować w wymagających cyklach obciążeniowych – od zimnego rozruchu po maksymalne obciążenie – i charakteryzuje się wysoką odpornością na zwarcia. Zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach środowiskowych, przy obecności harmonicznych i skoków przepięć, oferuje również możliwość regulacji współczynnika mocy oraz wymaga minimalnej konserwacji.
Zaawansowana technologia Przełomowa innowacja w dziedzinie naturalnie chłodzonych transformatorów suchego typu.
Kompleksowe wsparcie serwisowe Całoroczna dostępność usług serwisowych Hitachi Energy gwarantuje niezawodność pracy i spokój użytkowników.