Wybierz swój region i język

Menu

Reaktory szeregowe

Reaktory ograniczające prąd, znane również jako reaktory szeregowe, są najczęściej używane do zwiększania impedancji we właściwym miejscu w celu ograniczenia prądów zwarciowych i / lub kontrolowania równowagi obciążenia między równoległymi liniami.

Reaktory serii Hitachi Energy są zwykle konstrukcją z ekranowanym magnetycznie rdzeniem powietrznym, cewka elektromagnetyczna jest połączona szeregowo w obwodzie elektrycznym. Reaktory serii mogą być również wyposażone w przełącznik zaczepowy (OLTC ) na ładunek.

Product scope

  • Reaktory serii regulowanej i nieregulowanej zanurzane w cieczy o napięciu do 245 kV
  • Aktualny limit lub reaktory szeregowe można podzielić na kategorie według ich zastosowania:
    • Reaktory ograniczające prąd zwarciowy
    • Elektryczne reaktory z serii Arc Furnace

Dlaczego Hitachi Energy jest preferowanym partnerem?

  • Solidna konstrukcja i doskonałość produkcyjna zapewniają wyjątkową i sprawdzoną niezawodność w terenie
  • Zoptymalizowana konstrukcja w pełni zgodna z konstrukcją systemu stacji
  • Firma Hitachi Energy wykorzystuje koncepcję fabryki, która prowadzi do wspaniałego doświadczenia w zakresie określonych produktów, zapewniając bardzo wysoki poziom spójności w projektowaniu, produkcji i tekście
  • Wszystkie fabryki Hitachi Energy korzystają ze wspólnej platformy projektowej, co zapewnia nam najlepsze w swojej klasie doświadczenie, spójność i powtarzalność
  • Hitachi Energy wykorzystuje najlepsze w swojej klasie procesy produkcyjne i jakościowe, aby zapewnić, że nasze reaktory spełnią najbardziej rygorystyczne wymagania

 

Hitachi Energy’s series reactors

Powiązane oferty

Przełączniki zaczepów

Dławiki i cewki indukcyjne

Hitachi Energy's power transformers

Transformatory mocy

Izolacja i komponenty transformatorów

LYS186599_2

Transformatory