Wybierz swój region i język

Menu

HMAX™ Energy

Pionierski pakiet usług i rozwiązań oparty na sztucznej inteligencji dla krytycznej infrastruktury energetycznej

Dlaczego HMAX Energy?

Elektryfikacja wielu gałęzi przemysłu oraz dynamiczny rozwój nowych, energochłonnych sektorów przyspieszają potrzebę rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej. W większości krajów infrastruktura sieciowa przekroczyła już zakładany okres eksploatacji i nie była projektowana z myślą o dzisiejszych wymaganiach.

Zwiększanie dostępności oraz wydłużanie okresu eksploatacji istniejących aktywów nigdy nie było tak istotne jak obecnie, co sprawia, że partnerstwa są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Czym jest HMAX Energy?

HMAX Energy to oparty na sztucznej inteligencji pakiet usług i rozwiązań, zaprojektowany w celu ochrony krytycznej infrastruktury energetycznej przy jednoczesnym wspieraniu efektywności operacyjnej. 

Dostarczany w ramach zaufanych partnerstw z klientami, HMAX Energy optymalizuje planowanie, prognozowanie i zapobieganie zagrożeniom, wzmacniając bezpieczeństwo i odporność systemów energetycznych.

HMAX Energy opiera się na trzech filarach

PLANOWANIA

Optymalizacja cyklu życia aktywów oraz efektywności operacyjnej dzięki analizom opartym na danych

Umożliwienie zespołom operacyjnym i utrzymania ruchu podejmowania świadomych decyzji oraz planowania działań w oparciu o rekomendacje modeli danych wspieranych przez sztuczną inteligencję.

PROGNOZOWANIE

Wczesne wykrywanie problemów dzięki
monitorowaniu zasobów

Analiza danych z połączonych zasobów oraz danych środowiskowych w celu identyfikacji wczesnych oznak zużycia i wykrywania nietypowych zachowań.

ZAPOBIEGANIE

Proaktywne działania na rzecz ograniczania ryzyka i
wydłużenie okresu eksploatacji zasobów

Regularne przeglądy stanu technicznego oraz wspierane przez sztuczną inteligencję modele wydajności i symulacji, realizowane przy wsparciu doświadczonych zespołów terenowych, pozwalające maksymalnie wydłużyć pozostały okres eksploatacji kluczowych urządzeń.

Rezultaty na podstawie referencyjnych studiów przypadków HMAX Energy

60 %

ograniczenia utraty przychodów dzięki szybkiemu reagowaniu w sytuacjach awaryjnych oraz zapobieganiu awariom

50 %

mniej awarii transformatorów dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów

75 %

niższe koszty naprawy dzięki proaktywnej identyfikacji problemów

Posłuchaj naszych klientów

HMAX firmy Hitachi

HMAX firmy Hitachi to pakiet rozwiązań nowej generacji, który łączy zaawansowaną sztuczną inteligencję z głęboką wiedzą domenową Hitachi w obszarze infrastruktury społecznej, dostarczając transformacyjne technologie dla kluczowych sektorów globalnej gospodarki – energetyki, przemysłu i mobilności. Wykorzystując ogromne ilości danych z aktywów fizycznych i cyfrowych, integrując zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz opierając się na unikalnej wiedzy domenowej Hitachi, HMAX odpowiada na najbardziej złożone wyzwania infrastruktury społecznej – maksymalizując efekty i wartość dla klientów oraz społeczeństwa. HMAX jest realizacją strategii Lumada 3.0 i stanowi wkład Hitachi w rozwijający się obszar rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej o HMAX od Hitachi

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą.