Wybierz swój region i język

Menu

Umieściliśmy zrównoważony rozwój w centrum naszej działalności i zobowiązaliśmy się do rozwoju zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.

W ramach obszaru działańa Zasady naszej strategii zrównoważonego rozwoju bierzemy odpowiedzialność za zarządzanie firmą i zachowania pracowników oraz koncentrujemy się na następujących obszarach: etyka i uczciwość; zrównoważony łańcuch dostaw; oraz zachowania i wartości.

Nasze najważniejsze cele

Wszystkie cele do 2030 roku, chyba że określono inaczej.

W ramach obszaru działań Zasady naszej strategii zrównoważonego rozwoju – i zgodnie z odpowiednimi celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (SDG), naszymi kluczowymi zobowiązaniami i przewodnimi zasadami Hitachi Energy – znajdują się następujące cele główne:

Utrzymanie zobowiązań w zakresie etyki i uczciwości > 90% Wskaźniki uczciwości
Zwiększenie inwestycji w zrównoważony rozwój Wydatki kapitałowe (CAPEX) oraz badania i rozwój (R&D)
Coroczne zwiększanie liczby dostawców ocenianych pod względem ESG Rocznie, na podstawie wydatków
Labor Law Lawyer Legal Business Internet Technology Concept.

Etyka i uczciwość 

Uczciwość jest częścią naszej licencji na działanie. Podejmujemy zdecydowane działania przeciwko wszelkim incydentom dotyczącym nieuczciwych praktyk biznesowych, niezależnie od ich skali, w ramach naszej polityki zerowej tolerancji dla korupcji i łapówkarstwa.

Chcemy zapewnić skuteczne i odpowiedzialne środowisko, w którym będziemy zapobiegać nieuczciwym praktykom biznesowym, wykrywać je i reagować na nie. W związku z tym prowadzimy odpowiedni program zgłaszania nieprawidłowości, który zachęca do ujawniania problemów i ochrony osób zgłaszających.

Wierzymy, że możemy odgrywać istotną rolę w naszej organizacji oraz poza nią i będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami, klientami, dostawcami oraz władzami, aby to osiągnąć.

Business value chain and sustainability. LCA, Life cycle assessment . Positive environmental impact to value chain product. Carbon footprint reduction. ISO LCA standard aims to limit climate change.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego pozyskiwania usług, surowców i produktów, które kupujemy. W naszym Kodeksie postępowania dostawców oraz w naszych wymaganiach dotyczących zgodności materiałów w obszarach takich jak minerały z regionów ogarniętych konfliktami, kobalt i substancje potencjalnie niebezpieczne w produktach (SCIP), określiliśmy jasne wymagania dotyczące zgodności w zakresie prowadzenia etycznego biznesu.

Postrzegamy to partnerstwo i podejście oparte na ciągłym doskonaleniu jako kluczowe dla współtworzenia pionierskich technologii, które przyspieszają sprawiedliwą transformację w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Business value chain and sustainability. LCA, Life cycle assessment . Positive environmental impact to value chain product. Carbon footprint reduction. ISO LCA standard aims to limit climate change.

Zachowania i wartości 

Zachowania, których oczekujemy od osób pracujących dla nas, odzwierciedlają nasze wartości, takie jak bezpieczeństwo, jakość i uczciwość, oraz potwierdzają naszą licencję na prowadzenie działalności. Nasze wartości są również wspólne dla całej grupy Hitachi – są to: harmonia, szczerość i pionierstwo.