Välj din region och ditt språk

OK

Meny

A Oportunidade:

Garantir a execução de construção civil, montagem eletromecânica, elétrica e comissionamento de média, através do planejamento das atividades e coordenação da execução pelo pessoal local direta/indiretamente designados, disponibilizando os equipamentos necessários, acompanhando os progressos e resolução de conflitos dentro de organização interna, clientes e fornecedores, visando manter o alinhamento do projeto com o contrato, qualidade, cronograma, orçamento, procedimentos, política e diretrizes estabelecidas, incluindo regras de conformidade, de controle interno, saúde, segurança, política ambiental entre outras.

Como você causará impacto:

  • Desenvolver programações quinzenais, levando-se em consideração o cronograma e em conformidade com o planejamento do projeto, organizando e coordenando as equipes designadas internas e contratadas, garantindo a execução das obras/construções definidas e atendimento das metas estabelecidas.

  • Monitorar o processo e resolver os conflitos entre engenharia e contratada relacionados com o processo de construção.

  • Garantir a segurança da contratada e funcionários da Hitachi Energy dentro da obra.

  • Gerir a otimização de custos e a harmonização do pessoal do campo, assegurando os recursos humanos adequados, definindo e monitorando os resultados da equipe, controlando o progresso contínuo e definindo ações de melhoria, se necessário.

  • Assegurar que o escopo contratado seja executado pela contratada, verificando a exata execução do escopo contratado pelo cliente, e caso seja necessário, indicar e envolver o Project Manager responsável em casos de aditivos.

  • Realizar a gestão do controle de material na obra, seja fornecido pela Hitachi Energy ou pela Contratada.

  • Realizar o controle de qualidade da obra, baseado nos controle internos.

  • Garantir a entrega dos desenhos com marcações de campo para a área de engenharia.

  • Avaliar e acompanhar o avanço físico do projeto para executar a medição dos serviços executados e manter o controle de obras, informando o Project Manager responsável sobre o status da obra.

  • Controlar a condição de armazenagem dos materiais entregues em campo de acordo com o tempo de armazenagem, seguindo orientações dos fornecedores.

Requisitos:

  • Formação mínima obrigatória: Ensino Médio Completo

  • Desejável formação superior em Engenharia Civil, Elétrica, Eletrotécnica ou Segurança do Trabalho

  • Experiência atuando em empresas do segmento de energia

  • Desejável conhecimento em construção de subestações (linha de transmissão, rede de média tensão)

  • NR-35

  • Inglês intermediário / avançado

  • Disponibilidade para trabalhar em site de cliente (Garabi/RS)

Plats Guarulhos, São Paulo, Brazil
Jobbtyp Full time
Erfarenhet Experienced
Jobbfunktion Engineering & Science
Avtal Regular
Publiceringsdatum 2025-03-25
Referensnummer R0068485

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom energi-, industri- och infrastruktursektorerna med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi banbrytande teknik och möjliggör den digitala omvandling som krävs för att påskynda energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid.

Vi sysselsätter cirka 45 000 personer i 90 länder som varje dag arbetar målmedvetet och använder sina olika bakgrunder för att utmana nuläget. Vi välkomnar dig att ansöka idag och bli en del av ett globalt team som jobbar för: Mångfald + Samarbete = Stor Innovation.