Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Power Line Carrier

De modulära MCD80-anslutningsdonsenheterna används för att ansluta Power Line Carrier-kontakter som Hitachi Energys ETL600 via CVT:er till högspänningsledningar.

MCD80 tillhandahåller optimal impendansmatchning för PLC-kontakten, frekvensseparation och säker isolering av 50/60 Hz-strömfrekvensen och överspänningstransienter. De kan konfigureras för en- eller flerfasanslutningsdon med bandpass- eller högpassfiltreringsegenskaper. MCD80-enheter uppfyller de senaste IEC- och ANSI-standarderna.

Trots den ökande användningen av digitala kommunikationssystem – i synnerhet de som använder optiska fiberlänkar Hitachi Energy producerar ett omfattande utrustningssortiment för – är PLC fortfarande ofta den mest kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningen för att tillgodose driftbehoven i ett kraftsystem. Detta gäller framför allt när endast låga datavolymer måste överföras över långa avstånd.

Ett befintligt PLC-nätverk utgör en betydande investering som har gjorts under många år och av kostnads- och systemdriftsskäl är det sällan möjligt eller ens nödvändigt att ersätta det med ett digitalt system på kort tid. Ett befintligt PLC-nätverk kan ofta byggas ut snarare än bytas ut och i sådana fall måste frekvensallokering planeras noggrant för att begränsa eventuell kanalbrist.

I andra fall används en PLC-kanal som reserv till fiberbaserade digitala kanaler, vilket skapar en pålitlig kommunikationslänk under de mest krävande omständigheterna.

Med flera årtiondens framgångsrikt engagemang på området för PLC och överföringsutlösning fortsätter Hitachi Energy att visa sina höga tekniska standarder och er omfattande kompetens genom att förbli i framkanten av PLC-utveckling. Hitachi Energy tillhandahåller den senaste PLC-systemtekniken, med femstegs variabel bandbredd och flexibel partitionering av digitala och analoga data, understött av enastående kapacitet inom konstruktion av system och tillämpningar.

Power Line Carrier-kommunikation

För mer information, besök vår globala webbplats.

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er