Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Horisontell knäfrånskiljare GW57

Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll

GW57-frånskiljarna är tillgängliga för upp till 550 kV, 4 000 A och 63 kA. Dessa frånskiljare är konstruerade för låg friktion och erbjuder minimerat kontaktmotstånd. De är utrustade med spärrning för tillförlitlighet under extrema förhållanden. Andra viktiga funktioner hos dessa frånskiljare är:

  • Stabil öppen och stängd rörelse i frånskiljare
  • Ingen överhettning och konstant kontaktmotstånd under hela livstiden
  • Självrengörande kontaktkonstruktion
  • Underhållsfria roterande kontakter i knäna (inga flexflätor) och även på höljet
  • Isbrytningskapacitet

Tillämpningar

Den horisontella knäfrånskiljaren har minimala utrymmeskrav i både horisontell och vertikal riktning, vilket innebär att den passar perfekt för en fördelningsstation med litet installationsområde.
 

Varför Hitachi Energy?

  • Världsomfattande erfarenhet
  • Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
  • Energisnål lösning
  • Snabbt och enkelt upprättande
  • Tillförlitlig och smidig drift
  • Lämplig för ett stort urval av miljöförhållanden

Prestandadata i korthet

Nominell spänning (kV) 245 550
Nominell ström (A) upp till 4 000
Kort tids strömtålighet (kA) upp till 63
Spänningstålighet vid effektfrekvens
mot jord 460 620
över isolerande avstånd 530 800
Spänningstålighet vid kort stöt
mot jord 1050 1550
över isolerande avstånd 1200 1 550 (+315)
Spänningstålighet vid kopplingsstöt
mot jord - 1175
över isolerande avstånd - 900 (+450)
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig