Välj din region och ditt språk

OK

Meny

System för lagring av batterienergi – PQpluS™

Idag blir handels- och industriella (C&I) kunder både elproducenter och konsumenter. En enhet för lagring av batterienergi blir därmed en integrerad del av det förändrade förhållandet mellan kraftbolagen och deras kunder. Hitachi Energys batterilagringssystem PQpluS™ hjälper elkonsumenterna att aktivt styra tidpunkten och profilen för deras energianvändning. Detta minskar energikostnaderna och gör systemet mer robust, samtidigt som kraftsystemets totala effektivitet, tillförlitlighet och tillgänglighet förbättras.

PQpluS är tillgänglig i ett stort urval av effekt- och energiklasser, vilket gör den till det rätta alternativet för slutanvändare, systemintegrerare och sammanställare, såväl som användare med rätt styrsystem för tillämpningar i kraftbolagsskala. Den kan dessutom användas där flera energikällor, t.ex. vind, sol, diesel eller andra generatorer, används parallellt och där integrerarens systemstyrenhet på hög nivå samordnar den totala driften. I tillägg till funktioner som utjämning av toppar och elkvalitet kan PQpluS hanteras via styrenheter från tredje part för att utföra energihantering på plats, integrering av förnybara energikällor och elnätstjänster.

Tillämpningar

för kommersiella och industriella kunder:

  • Utjämning av lasttoppar
  • Integrering av elbilsladdning
  • Maximering av egenförbrukning för solkraft
  • Elkvalitet

Systemintegrerare kan integrera PQpluS med sina styrenheter och tillhandahålla lösningar i kraftbolagsskala för tillämpningar som:

  • Energihantering på plats
  • Svar på efterfrågan
  • Elnätstjänster
  • Frekvensreglering
  • Kapacitetssäkring och ramphastighetsstyrning för förnybara energikällor

Varför Hitachi Energy?

  • En kompakt konstruktion kräver litet fotavtryck, vilket passar perfekt för tillämpningar där det är ont om utrymme
  • Modulär konstruktion tillhandahåller de färdiga byggstenarna, vilket minskar konstruktions- och installationstider
  • En standardstyrningsalgoritm för handels- och industriella tillämpningar som exempelvis utjämning av toppar är integrerad i styrsystemet.
  • MODBUS-standardkommunikation med styrenheter från tredje part
  • Elkvalitetsfunktionerna förbättrar den totala driftseffektiviteten genom att minska förluster, filtrera övertoner, förbättra effektfaktorer och utföra lastbalansering
  • Ett användarvänligt gränssnitt för operatörerna gör den till en enhet som är lätt att använda och underhålla

Prestandadata i korthet

Allmänt  
Konfiguration Modulär
Plats Inomhus eller utomhus
El  
Elnätsanslutning 380 VAC–415 VAC 50/60 Hz
Nominell effekt Från 30 kW/68,5 kWh
Skåp (utomhusversion)  
Material Rostfritt stål
Skydd IP55 växelriktarsektion/IP65 (batterisektion)
Kabelingång Endast botten
Växelriktare  
Märkeffekt (vid 400 V) 30 kW per modul
Konfiguration Master/slav (i händelse av fel i en modul delas strömmen mellan andra aktiva moduler)
Elkvalitetsegenskaper  
Kompensation för reaktiv effekt: mål- cos Φ Programmeringsbar från 0,6 (induktiv) till 0,6 (kapacitiv)
Övertonsbegränsning Upp till 2:a till 13:e överton
Lastbalanseringsegenskaper Balanserar strömmarna mellan faser och/eller mellan faser och neutral (4-tråds tillämpning)
Batterier  
Typ Litiumjon baserat på NMC-teknik
Energi [kWh] 68,5 kWh per rack

Relaterat erbjudande

Söker du efter något speciellt?

Vårt säljteam kommer att kontakta dig