Kretsbrytare för död tank 550 kV
Flexibel designplattform för ett brett spektrum av applikationer
550 kV död tankbrytare kan utrustas med motstånd före införande och testas för hög transient återvändande spänning (TRV ) prestanda, hög mekanisk uthållighet och omkopplingskapacitet. Installationstiden minskas avsevärt på grund av kopplingsförbehåll för styrtråd.
För shuntreaktorskydd erbjuder Hitachi Energy nu döda tankbrytare med applicerade metalloxidvaristorer (MOV). Denna lösning ökar brytarens tillförlitlighet genom att begränsa skadliga överspänningar.
Tillämpningar
- Omkoppling av ledning, transformator, reaktor och kondensator
- Brytare för punkt-på-våg
- Höga seismiska tillämpningar
- Tillämpningar på hög höjd
Varför Hitachi Energy?
- Flexibel designplattform som erbjuder alternativ för motstånd före införande och olika konfigurationer för höjd-till-live-delar
- Kort installationstid på grund av fabriksförmontering
- Hög TRV-beständighet
- Alternativ för hög märkström
- 10 års garanti på driftmekanismen för HMB
- Bredt installerad bas i alla miljöer och applikationer
- Global serviceorganisation, lokal överallt
Korta prestationsdata
DTB 550 kV | 550PM | |
---|---|---|
Nominell spänning | kV | 550 |
Brytström för kortslutning* | kA | 40-63 |
Nominell ström | A | upp till 5 000 |
Avbryter tid | cykler | 2 |
Stänga och spärra ström | kA | 104-164 |
Motståndsnivå för blixtimpulser – LIWL | kV | 1800 |
Typ av åtgärd | Enpolig användning | |
Funktionsmekanism | HMB-8 | |
MOV | Intern eller extern MOV | |
Servicevillkor | ||
- Omgivningstemperatur* | °C | -30 till +40 |
- Designhöjd* | m | 1000 |
* Andra tillgängliga alternativ, kontakta fabriken för ytterligare information.