EconiQ™ Frånkoppling av kretsbrytare LTA
Den miljöeffektiva frånkopplingsbrytaren (DCB) använder en banbrytande teknik som ett alternativ till SF 6 .
EconiQ DCB LTA kombinerar funktionaliteten hos en miljöeffektiv kretsbrytare och en frånskiljare i en enda enhet samtidigt som fotavtrycket minskas med upp till 65 procent. Denna lösning är lämplig för både utomhus- och inomhusstationer.
EconiQ DCB LTA drivs med en miljöeffektiv CO 2-baserad gasblandning, som avsevärt minskar CO 2 -ekvivalenta utsläpp av isoleringsmediet jämfört med SF 6 gas.
EconiQ är Hitachi Energys miljöeffektiva portfölj för hållbarhet där produkter, tjänster och lösningar har visat sig leverera exceptionell miljöprestanda.
Tillämpningar
- Byte av linje
- Omkoppling av transformator
Varför Hitachi Energy?
- Vår miljöeffektiva gasblandning minskar avsevärt CO 2- ekvivalenta utsläpp av isoleringsmediet jämfört med SF 6- gas
- En framtidssäker lösning för att följa förändringar i miljölagstiftningen
- Baserat på välbeprövad Hitachi Energys högspänningsbrytarteknik
Korta prestationsdata
EconiQ Disconnecting Circuit Breaker LTA | |
---|---|
Nominell spänning [kV] | 72,5 |
Nominell ström [A] | 2750 |
Nominell brytström [kA] | 31,5 |
Omgivningstemperatur [°C] | -50 / +40 |