Modulär ställverksövervakning (MSM )
Tillståndsövervakning för högspänningsställverk
Modulär ställverksövervakning (MSM) används för att övervaka, hantera och analysera prestanda för alla typer av högspänningsställverk i nya installationer samt en eftermonteringslösning i befintliga högspänningstillgångar. Systemet fungerar oberoende av befintliga styr- och skyddsanordningar och kan installeras i nya understationer eller eftermonteras i befintliga installationer. Genom att kontinuerligt övervaka kritiska parametrar tillhandahåller MSM basskiktet för en förebyggande underhållsstrategi för installationen.Systemet uppfyller kraven i IEC 61850 och DNP 3.0 och är utrustat med ett webbgränssnitt där alla övervakade data är tillgängliga.
Applikationer
Baserat på övervakningsprogrammet erbjuds MSM i 2 versioner med ytterligare alternativ:
- MSM -I är utformad för SF 6 och gasövervakning som möjliggör tidig upptäckt och förebyggande av kritiska gasläckage i högspänningsställverk, vilket gör det möjligt att minska gasutsläppen
- MSM -II möjliggör övervakning av brytare utöver gasövervakning, för förbättrad driftsäkerhet och prestanda hos brytare
- MSM finns nu med alternativ som möjliggör övervakning av luftfuktighet, intern båglokalisering, värmeövervakning, frånskiljare och jordbrytare
- MSM är utformat för att vara kompatibelt med de nya EconiQTM-lösningarna
Varför Hitachi Energy?
- Förbättrad tillförlitlighet med minskning av oplanerade driftstopp
- Optimerat förebyggande och proaktivt underhåll med tidiga varningar
- Ger tillräckligt med tid för underhållsplanering med låg risk för fel
- Större diagnostisk förmåga i händelse av fel genom registrerade data, vilket minskar tiden för reparation
- Förbättrad miljö-/regelefterlevnad med minskat SF 6- läckage
- Oberoende visualisering av programvara
Produktöversikt
Kategori | Funktioner | MSM -I | MSM–II | Alternativ |
---|---|---|---|---|
Dielektrisk | Gastryck/temperatur | SF 6 eller gasblandningar | SF 6 eller gasblandningar | - |
Gasläckage | SF 6 eller gasblandningar | SF 6 eller gasblandningar | - | |
SF 6 fukt |
- | - | För MSM -I/-II | |
Lokalisering av inre ljusbåge | - | - | För MSM -I/-II | |
Mekanisk | Resekurva | - | Beräknad | Mätt för MSM -II |
Mekanismens timing | - | Ja | - | |
Kontakthastighet | - | Ja | - | |
Slitage | Analys av spolström | - | Ja | - |
Räknare för drift | - | Ja | - | |
Kontaktslitage | - | Ja | - | |
Tillbehör | Användning av värmaren | - | - | För MSM -II |
Körtid för motor/pump | - | Ja | - | |
Motor/pump (otvingad) startar | - | Ja | - | |
Motorström (kurva/topp) | - | Ja | - | |
Övervakning av frånskiljare/jordbrytare/kombinerad frånskiljare och jordbrytare (DS/ES/DES) | - | - | För MSM -II | |
Gränssnitt | Webbserver | Ja | Ja | - |
IEC61850/DNP3-gränssnitt | Ja | Ja | - | |
Självövervakning av enheten | Ja | Ja | - |
Ta reda på mer
- Korta prestationsdata
- Tillämpningar för gasövervakning
- Övervakningsapplikationer för kretsbrytare
- Alternativ
MSM-system | |
---|---|
Parameter | Specifikation |
Antal moduler per MSM Stack (för SF 6-övervakning) | Upp till 10 |
LCD-skärm för drifttemperatur (tydligt läsbar) | -20 °C ~60 °C |
Skyddsklass | IP 20 |
Inspänningsområde för strömförsörjning | 80 till 370 Vls, 85 till 277 Vvs |
Nominell matningsspänning | 24 Vls |
Isoleringsspänning | max. 2 kVvs |
Drifttemperatur | - 40 °C upp till 70 °C |
LED | Indikering av enhetens status |
Version av fast programvara | 2.2.7 |
Styrkommunikationsmodul (CCM) | |
Mått W / H / D | 79 x 99 x 113 mm |
Nominell matningsspänning | 24 Vls , +/-10 % |
Strömförbrukning för modulen | < 6 W |
Isoleringsspänning | Max. 2 kVvs |
EthernetEthernetgränssnitt för kommunikation | RJ45, 10/100 Mbit/s |
Kommunikationsprotokoll | IEC 61850-8-1 (MMS ),DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP |
Övervakning, binär utgång 1 | Larmsignal |
Övervakning, binär utgång 2 | Vakthund |
Analog ingångsmodul (AIM) | |
Mått W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
Strömförbrukning för modulen | < 3 W |
Integrerad strömförsörjning för sensorer | 12 Vls, 200 mA |
Isoleringsspänning | Max. 2 kVvs |
Analoga ingångar (konfigurerbara) | 8 kanaler ,0 till 20 mA/ 4 till 20 mA |
Noggrannhet | ± 1 % full skala |
Binär ingångsmodul (BIM) | |
Mått W / H / D | 56 × 99 × 113 mm |
Strömförbrukning för modulen | < 0,1 W |
Binära ingångar (konfigurerbara) | 6 kanaler 24 upp till 250 Vls/48 upp till 230 Vvs |
Produktsäkerhet | IEC 60255-27 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 60255-26, zon A |
Isoleringsspänning | Max. 2 kVvs |
Isoleringsmotstånd | 100 MΩ |
Seriell gränssnittsmodul (SIM) | |
Mått W / H / D | 34 × 99 × 113 mm |
Strömförbrukning för modulen | < 3 W |
Isoleringsspänning | 2kVvs |
Gränssnitt | EIA-485 |
Bussprotokoll | Modbus |
Snabb analog ingångsmodul (FAIM) | |
Mått W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
Analoga ingångar | 4 x ±5 V/0 till 20 mA |
Uteffekt | 24 Vls, ±15 Vls, ±5 Vls |
Strömförbrukning för modulen | < 15 W |
Produktsäkerhet | IEC 60255-27 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 60255-26, zon A |
Drifttemperatur | – 40 °C upp till +70 °C |
Isoleringsspänning | Max. 2 kVvs |
Isoleringsmotstånd | 100 MΩ |