Kopplingskondensatorer CCB är avsedda för Power Line Carrier, filtrering och andra allmänna kondensatortillämpningar med anslutning mellan fas och jord i högspänningsnätverk med isolerad eller jordad neutral.
CCB är konstruerade för kraftigt skiftande förhållanden från arktiska till ökenklimat. Det blandade dielektriska materialet i kondensatorelementet utsätts för låg belastning och har visat sig vara okänsligt för temperaturförändringar.
Med avseende på PLC-tillämpningar är CCB lämplig för användning inom hela Power Line Carrier frekvensområdet från 30 kHz till 500 kHz.
Kopplingskondensator CCB (72–800 kV)
En kopplingskondensator i världsklass med överlägsna egenskaper för PLC-tillämpningar
Tillämpningar
- Power Line Carrier överföring
- Filtrering och andra allmänna kondensatortillämpningar
Varför Hitachi Energy?
- Hitachi Energy erbjuder en kopplingskondensator i världsklass med överlägsna egenskaper för PLC tillämpningar såväl som filtrering och andra allmänna kondensatortillämpningar.
- Konstruktionen motsvarar kraven i IEC 60358-1 och alla nationella standarder som är baserade på denna standard. Det finns även specialkonstruerade enheter som uppfyller andra standarder och kundspecifikationer. Tack vare kondensatorenheternas konstruktion kombinerar kopplingskondensatorelementen både lågspänningsbelastning och hög stabilitet vid temperaturvariationer.
- Våra experter kan hjälpa er med rådgivning för att hitta de optimala lösningarna.
Prestandadata i korthet
CCB | ||
---|---|---|
Installation | Utomhus | |
Kolumntyp | ||
Isolering | Aluminiumfolie/papper/polypropenfilm, syntetisk olja | |
Högsta spänning för utrustning | kV | 72–800 |
Spänningsfaktor (Voltage factor) | Upp till 1,9/8 timmar | |
Isolatorer | Porslin/silikongummi | |
Krypavstånd | mm/kV | >25 Längre på begäran |
Omgivningstemperatur |
ºC | -40 till +40 Andra på begäran |
Konstruktionshöjd |
m | Maximalt 1 000 Andra på begäran |
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig