Strömtransformatorer och sensorer
Tillförlitlig oljeisolerad strömtransformator konstruerad med kärnan överst, avsedd för utomhusbruk
Oljeisolerade COF-strömtransformatorer för utomhusinstallationer är baserade på konstruktion med kärnan överst. Alla våra strömtransformatorer byggs på beställning enligt kundspecifikationer. COF-strömtransformatorer kan användas i många tillämpningar för mätning och skydd, med ett antal kupolstorlekar för upp till tre oberoende kärnor från 25 kV upp till 170 kV. Denna strömtransformator är tillgänglig med isolatorer av porslin eller silikongummi, med grå porslinisolator enligt ANSI 70 som standardprodukt. Hermetisk tätning av konstruktionen uppnås med hjälp av en gaskudde ovanför oljan för att förhindra fri andning av fuktfylld luft utifrån.
COF uppvisar tillförlitliga prestanda under drift, med en låg fältfelfrekvens som är lägre än branschgenomsnittet. Denna konstruktion har installerats över hela västra halvklotet, från ökenklimat till polarklimat.
Tillämpningar
- Intäktsmätning
- Skyddande reläer
- Systemstyrning och indikering av strömflöde
Varför Hitachi Energy?
- För intäktsmätning och skydd i högspänningsnätverk har den oljepappersisolerade strömtransformatorn COF långt, tillförlitligt servicerykte i branschen och den är mångsidig för att uppfylla de mest krävande tillämpningarna.
- Enastående tillämpningsteknisk support för att säkerställa optimala lösningar
- Konstruerad för olika miljöförhållanden
- Konstruktion som är specifik för viktiga tillämpningar, t.ex. mätning över stora avstånd, övervakning av kondensatorgrupper och andra krävande användningsområden
- Konstruktion av huvudtyp möjliggör applicering av högre strömstyrka utan särskilda kylboxar och kostnader
- Kort primär övergång i kupolen lämpar sig för hög kortslutningskapacitet
- Dielektriskt strikt produktion omfattar hermetiskt förseglad konstruktion med tester av 100 % delvis urladdning
Prestandadata i korthet
COF | |
---|---|
Installation | Utomhus |
Typ med kärnan överst | |
Isolering | Oljepapper |
Högsta spänning för utrustning |
25–170 kV |
Max. primär ström | Upp till 3 400 A |
Kortslutningsström | Upp till 120 kA/1 sek |
Isolatorer | Porslin (silikongummi som tillval) |
Krypavstånd | ≥25 mm/kV (längre på begäran) |
Driftförhållande | |
|
-40 ºC till +40 ºC (standard) |
|
Maximalt 1 000 m (standard) |
*Andra temperaturer och höjder är möjliga | |
Noggrannhet | Uppfyller alla IEEE mätnings- och skyddsklasser (0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 och C800) IEC också tillgänglig på begäran |
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig