Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Strömtransformator CXM (25–170 kV)

Avsedd för dubbelriktad mätning över breda strömmar

Strömtransformatorn CXM är en oljefylld konstruktion med kärnan överst, avsedd för dubbelriktad mätning. Transformatorn har oljeisolerad avskärmningsklassad konstruktion och är avsedd för utomhusinstallationer.  En gaskudde ovanpå oljan tätar enheten hermetiskt för att förhindra fri inandning av fuktfylld luft från utsidan.  

CXM har uppvisat enastående noggrannhetsstabilitet över det extremt breda strömområdet (från 0,5 till 400 % av märkström), samtidigt som den bibehåller tillförlitliga prestanda under drift med en låg fältfelfrekvens som ligger under branschgenomsnittet.  Denna högprecisionsdesign med brett strömintervall har installerats över hela västra halvklotet, från öken till arktiska klimat, för mätning av stora belastningsströmsvingar med precision som inte är tillgänglig från standardströmtransformatorer.

Tillämpningar

  • Intäktsmätning för oberoende elproducenter och dubbelriktade strömflöden
  • Intäkts- eller allokeringsmätning för anslutningspunkter som kan gå genom nollström
  • Extrem noggrannhet i intäktsmätning för stora viktiga laster

Varför Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy har en del av världens mest omfattande erfarenhet av att erbjuda strömtransformatorer för mätning med hög noggrannhet över breda områden och har förfinat konstruktionen för bästa prestanda för att uppfylla krävande tillämpningar.
  • Enastående tillämpningsteknisk support för att definiera det bästa förhållandet och kontinuerlig värmeströmlösning baserat på lägsta och högsta strömmar som ska mätas exakt
  • Kan leverera den nödvändiga höga kortslutningsstyrkan för produktionsanläggningar
  • Konstruerad för olika miljöförhållanden – från arktiska till ökenmiljöer
  • Möjlighet att matcha olika noggrannhets- och konstruktionslösningar, från viktiga tillämpningar till låga strömnivåer, allt i samma noggrannhetsklass
  • Dielektriskt strikt produktion omfattar hermetiskt förseglad konstruktion med tester av 100 % delvis urladdning

Prestandadata i korthet

CXM  
Installation Utomhus
  Huvudtyp (kärnan överst)
Isolering Oljepapper
Högsta spänning för utrustning 25–170 kV
Max. primär ström Upp till 3 400 A (upp till 170 kV)
Kortslutningsström Upp till 120 kA/1 sek
Isolatorer Porslin (standard)
Silikongummi (på begäran)
Krypavstånd ≥25 mm/kV (längre på begäran)
Driftförhållande  
  • Omgivningstemperatur
-40 ºC till +40 ºC (standard)
  • Konstruktionshöjd
Maximalt 1 000 m (standard)
  *Andra temperaturer och höjder är möjliga
Noggrannhet Uppfyller och överträffar IEEE C57.13-mätning med hög noggrannhet och belastar 0,15sB1.8

IEC CI 0.2s också tillgänglig på begäran
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig