LVQB är en gasisolerad strömtransformator för högspänning som är baserad på en konstruktion med kärnan överst och kan hantera ström upp till 4 000 A. Den är konstruerad för spänningar från 40,5 till 550 kV. Primära och sekundära lindningar sitter i transformatorns övre del. Några av produktens viktiga funktioner är:
- Lämplig för både mätning och skydd
- Kort primär ledare med låga termiska förluster, vilket är lämpligt för hög märkström
- Magnetiska kärnor tillverkade av laminerat stål med riktad textur och hög permeabilitet
- Lindningar av elektrolytisk koppar
- Säkerhetsmarginal för normal vindbelastning, belastning från ledare och seismiska krafter
- Fjärrstyrning av den interna isoleringsnivån med hjälp av en tryckmätare som är försedd med en larmtröskel och låströskel
- En säkerhetsventil skyddar apparaten från internt övertryck