GTO
Produktionen av GTO inleddes i mitten av 1980-talet. En GTO är en tyristor som kan stängas av genom att applicera en ström på grinden i omvänd riktning till den som krävs för att slå på den.
GTO:er är optimerade för låga ledningsförluster. Den typiska frekvensen för påslagning/avstängning ligger i intervallet 200–500 Hz för de flesta tillämpningarna. GTO är relativt långsamma brytare.
Typiska övergångstider från på- till av-läge och vice versa ligger i intervallet 10–30 mikrosekunder. Alla GTO:er kräver skyddsnätverk som kallas ”snubbers” för påslagning och avstängning. Den snubber-kretsen för påslagning, i huvudsak en induktor, begränsar effektökningshastigheten. För avstängning kräver GTO en enhet som begränsar spänningsökningshastigheten, i huvudsak en kondensator.
Alla Hitachi Energy GTO:er är press-pack-enheter. De pressas med relativt hög kraft på kylflänsar som dessutom fungerar som elektriska kontakter till strömplintarna.
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig