Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Halvledare för förnybara energikällor

På dagens energiområde krävs en högre grad av sofistikering för att säkerställa att stabil, tillförlitlig kraft levereras på begäran trots de förnybara energikällornas intermittenta beskaffenhet, t.ex. vind-, sol-, våg- och tidvattenkraft. Effekthalvledarteknik används i syfte att uppfylla de nya krav som ställs på kraftnätet.

Halvledare med hög effekt är viktiga komponenter för att styra kraftproduktionen och anslutningen av nätverket från förnybara energikällor som vindturbiner och solpaneler. För att kunna uppnå energikällans högsta effektivitet är det väsentligt att välja rätt enhet för de givna förhållandena. Halvledarna används för två huvuduppgifter i kedjan med förnybara energikällor. Den ena är omvandlingen av kraft i anläggningen, t.ex. i vindturbiner, och den andra är överföring av kraft till elnätet. Som exempel kan nämnas i en havsbaserad vindkraftpark omvandlas den producerade energin upp till fyra gånger med hjälp av effekthalvledare innan den går in i distributionsnätet.

Fler förmåner:
– Ökning av energieffektivitet
– Högre effektkapacitet
– Inga utsläpp under produktionsprocessen
Flexibilitet att producera energi där den behövs

Halvledare för förnybar energi

Länkar och hämtningsbara filer

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig