Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Mobila stationer

Mobila stationer är en perfekt lösning när allmännyttiga företag och industrier behöver tillfälliga elnätsanslutningar och tillfällig strömförsörjning.

Tillämpningar sträcker sig från strömförsörjning under nödsituationer eller planerade avbrott till händelser, rörliga laster och integrering av distribuerad eller förnybar produktion.

Dessa fördelningsstationer är monterade på skenor, trailers eller i containrar för järnvägs-, väg- eller flygtransport och levereras som anslutningsfärdiga, kompletta montage som är konstruerade för efterlevnad av nätkoder och enkel mobilitet. Lösningarna är tillgängliga för spänningsnivåer upp till 420 kV och alla effektklasser och säkerställer tillförlitlig energiförsörjning i hög kvalitet.

Varför Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy konstruerade de första mobila stationerna för det italienska järnvägsnätet år 1937
  • Fabrikstestade enheter kan installeras och tas i drift inom några timmar
  • Kompetent support från globala servicenätverk i omkring 100 länder
  • Beprövad, toppmodern utrustning
  • Ansvar från en enda aktör med kompletta interna systemintegreringsfunktioner
  • Säkerställande av höga normer för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö
  • Optimerade lösningar för höga prestanda, effektivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och låg livscykelkostnad
  • IEC 61850-kompatibla styr-, skydds- och kommunikationssystem möjliggör både lokal och fjärrstyrning och -övervakning

Kontakta oss

Skicka din förfrågan så kontaktar vi dig