Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Ventilavledare för mellanspänning

Hitachi Energy har mer än 100 års erfarenhet av att konstruera och tillverka överspänningsavledare för skydd av elektriska apparater mot alla typer av överspänningar.

Ventilavledare används för att skydda elektrisk utrustning mot alla typer av överspänningar som orsakas av blixtar eller kopplingsfunktioner. Hitachi Energy har mer än 100 års erfarenhet av att konstruera och tillverka överspänningsavledare och skyddsanordningar.

Hitachi Energys ventilavledare tillverkas av motstånd av metalloxid (MO) utan gnistmellanrum, direkt gjutna i grå silikonhöljen. De är konstruerade och testade i enlighet med IEC 60099-4 och IEC 62848-1.
 

Tillämpningar

  • Ventilavledare för mellanspänningssystem
  • Skydd för utrustning från kraftelektronik till högenergikondensatorer, ljusbågsugnstransformatorer och andra
  • Ventilavledare för specialtillämpningar i lågspänningssystem
  • Ventilavledare för växelströmsbaserade dragkraftssystem
  • Ventilavledare för likströmsbaserade dragkraftssystem
  • Spänningsbegränsande enheter för dragkraftssystem

Varför Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy erbjuder ett komplett utbud av ventilavledare för HV, MV och LV såväl som för utomhus-, inomhus- och GIS-tillämpningar för växelströms- och likströmssystem. Hitachi Energys utbud är inte begränsat till endast ventilavledare
  • Lokal och global tillämpningssupport från Hitachi Energy-tillämpningar
  • Hitachi Energys ventilavledare är baserade på den senaste tekniken för metalloxidmotstånd 
  • Direktgjutet silikonhölje i patenterad slingkonstruktion för bästa miljötålighet och för att förhindra interna urladdningar
  • Lång livslängd förväntas för alla Hitachi Energy ventilavledare

Vårt utbud

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

Relaterat erbjudande