Hantera trädtillväxt innan de orsakar strömavbrott
Kraftbolagen förstår vikten av att hantera vegetation för elnätets tillförlitlighet och långsiktig motståndskraft – men det är en komplex och omständlig process. Utan rätt data kan du inte planera, utan planering kan du inte prioritera, utan prioritering blir kritiska frågor olösta och ett riskträd tar ner en del av ditt elnät. Var proaktiv med förebyggande åtgärder.
Vegetation Manager
En digital lösning med sluten slinga för arbetsplanering och patruller i fältet.
Optimera begränsande åtgärder mot vegetationsrisker
Vegetationshantering är en cykel: Man samlar in och analyserar data, planerar, vidtar åtgärder och upprepar hela processen. Ingen enskild lösning har omfattat alla delar av processen - förrän nu. Hitachi Vegetation Manager (HVM) är en ansluten planeringsverktygssats som tillhandahåller:
- En webbaserad kontorsapp för att hantera vegetationsinventeringar och planeringsinsatser
- Två iOS-fältappar för mark- eller flygpatruller och fältplanering
- Direkt integrering med Maxars klassledande satelliter
- En enkel vy som är kompatibel med drönare, LiDAR och andra multimedia
HVM utnyttjar satellitbilder och insikter från fältet för att analysera data med hjälp av artificiell intelligens. Sedan skapar det optimerade rekommendationer baserat på risker och verksamhetsbegränsningar. Allt detta ger er möjlighet att skapa avverkningsplaner som säkerställer att rätt arbete slutförs i tid.
Utvecklad med över 2 000 timmars inmatning i Vegetation Manager från ett stort kraftbolag.
Spendera er D&U-budget klokt
Med undantag för bränsle är vegetationshantering den största D&U-kostnaden för de flesta kraftbolagen – och det är inte förvånande, eftersom klimatförändringarna har påverkat trädens tillväxt, styrka och livskraft. En artikel publicerad i Energy uppskattade att utgifterna för infrastruktur kan öka med 25 % på grund av klimatförändringar, till stor del som resultat av kostnader för hantering av vegetation.
Få ut mesta möjliga av knappa resurser och din budget genom att ge vegetationsansvariga insikter som gör att de kan fatta rätt beslut. Fokusera på ert uppdrag – vi hanterar planeringen. Det är dags att modernisera vegetationshanteringen med Hitachi Vegetation Manager.
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig