Axel
Axis används för att handla elektroniskt med fler än 20 000 handelspartner över hela världen.Axis ombesörjer e-handel till ett värde av över 20 miljarder USD varje år. Varje år behandlas 100 miljoner transaktioner via Axis
I dagens uppkopplade värld förbättrar en framgångsrik organisation sin operativa effektivitet genom att dra nytta av sina affärspartners kapacitet och bygga upp ömsesidigt fördelaktiga handelsrelationer. Dessa relationer stärks genom snabba, korrekta, automatiserade och strömlinjeformade processer.
Elektroniskt samarbete med kunder, leverantörer och entreprenörer erbjuder företag ett snabbare, mer exakt och kostnadseffektivt sätt att dela och utbyta information som är avgörande för att optimera verksamhetens prestanda.
Axis är en molnlevererad samarbetsplattform för företag för utbyte av data om leveranskedjor, tillgångar och arbetsledning elektroniskt mellan kunder och deras affärspartner. Axis lösning kan integreras i alla företags affärssystem och ger flexibla möjligheter för affärspartners i alla storlekar att samarbeta.
Viktiga funktioner:
- Contractor Work Management-lösningen används för att tilldela entreprenörer arbete elektroniskt och ta emot pågående arbete, användning av tid och material och inkommande fakturor
- Supply Chain Procure-to-Pay-lösningen används för utbyte av inköps-, leverans- och fakturatransaktioner elektroniskt med leverantörer
- Electronic Catalog ger köpare möjlighet att läsa och söka efter avtalade varor och tjänster via ett intuitivt användargränssnitt, i syfte att skapa och behandla en kundvagn
- Flexibla anslutningsalternativ för affärspartner, inklusive B2B-integrering, webbportaler eller e-post-/faxgateway
- Komplett samarbetslösning som levereras från molnet på en plattform för programvara som en tjänst
Viktiga fördelar:
- Betydande minskning av manuell hantering av purchase-to-pay-transaktioner
- Lägre felmatchningsfrekvenser för fakturor och betalningsförfrågningar
- Bättre insyn i entreprenörens arbetsstatus via uppdateringar i realtid
- Förbättrad spendering på avtalade varor via guidade inköp i den elektroniska katalogen