Välj din region och ditt språk

OK

Meny

e-mesh™-lösningar för kraftbolag

Hitachi Energy erbjuder modulära och flexibla lösningar för lagring av batterienergi som passar alla elnätsbehov

Hitachi Energys e-mesh hjälper kunder att öka lönsamheten och få tillgång till nya intäktskällor genom att minska energikostnaderna, maximera integreringen av förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen, samtidigt som den övergripande tillförlitligheten förbättras och uppfyller normer och standarder för huvudnätet.

Den modulära utbyggbara plattformen e-mesh PowerStore är konstruerad för stora krafttillämpningar och specialutvecklad för att erbjuda en enkel lösning för utvecklare av energihanteringssystem. ~1 MW-block erbjuder ett enda modulärt system som är skräddarsytt för alla applikationsstorlekar. Det utbyggbara effektomvandlingssystemet har dessutom högpresterande styrenheter och systemredundans.

Main Control Applications

Load Leveling innebär vanligtvis att lagra energi under perioder med liten last på systemet och leverera den under perioder med hög efterfrågan.

Under dessa perioder med hög efterfrågan levererar energilagringssystemet ström, vilket minskar lasten på mindre ekonomiska topproducerande anläggningar. Load Leveling gör det möjligt att skjuta upp investeringar i uppgraderingar av elnätet eller i ny produktionskapacitet.

Hitachi Energy erbjuder energilagringssystem för energibehov som sträcker sig från hundratals kilowatt till tiotals megawatt, inklusive mellan- eller högspänningsnätanslutning. Genom att välja Hitachi Energy som leverantör av nyckelfärdiga system får kunden en pålitlig partner för hela systemet. Vårt projektteam fungerar som en enda ansvarspunkt, vilket minimerar projektets risk och komplexitet.

Ta reda på mer

Fairbanks Alaska – världens mest kraftfulla batterienergilagring

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig