e-mesh™ Lösningar för gruvdrift
Möjliggör hållbar gruvdriftstillväxt.
Maximera driftseffektiviteten med tillförlitlig och högkvalitativ el på plats.
Idag står den globala gruvindustrin inför flera utmaningar, bland annat låga råvarupriser, sjunkande malmkvalitet, brist på kvalificerad arbetskraft, strikta miljöriktlinjer och stigande energikostnader. Till detta kommer de uttömda reserverna i befintliga gruvor, och industrin tvingas nu att optimera produktionen i befintliga gruvor eller öppna nya gruvor på avlägsna platser.
Gruvindustrin är energiintensiv och energiförbrukningen står för 15% till 40% av gruvans totala driftsbudget. De flesta gruvorna, i synnerhet de som ligger i avlägsna regioner utanför elnät, är starkt beroende av dieselgeneratorer för kraftförsörjning. Gruvor granskas också hårt med avseende på efterlevnad av lokala och internationella miljöbestämmelser för att minimera koldioxidavtrycket.
Lösningen för dessa utmaningar är att bli självförsörjande och producera miljövänlig el och samtidigt hälla kostnaderna låga.
Hitachi Energy e-mesh™ PowerStore är en tillförlitlig och prisvärd lösning för mikronät och energilagring som passar bäst för att tillgodose gruvindustrins energibehov.
Vår lösning hjälper till att:
- Minska energikostnaderna avsevärt via minskade inköp av fossila bränslen
- Minska dieselförbrukningen och minimera OPEX
- Säkerställa oavbruten strömförsörjning till avlägsna gruvor utanför elnätet
- Säkerställa kontinuerlig gruvdrift och maximera produktivitet
- Minimera beroendet av strömförsörjning från elnät
- Minska koldioxidutsläpp genom att minska generatorbehovet
- Efterleva miljöbestämmelser
- Bli självförsörjande avseende energi
1 – Källa: Top 10 business risks facing mining and metals – 2016–17 från Ernst & Young
Ta reda på mer
Relaterade erbjudanden
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig