Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Enfaskondensatorer för reaktiv effektkompensation och filtrering

Hitachi Energy vs våtkondensatorer finns i storlekar upp till 1 200 kvar per enhet (vid 50 Hz) och kännetecknas av försumbara förluster och hög tillförlitlighet.  De består av tunn dielektrisk polypropylenfilm sår tillsammans med elektroder av aluminiumfolie.  Säkringsteknik som finns tillgänglig för dessa kondensatorer inkluderar internt fusionerade (CHDB), externt fusionerade (CHDE) och fusionslösa (CHDF) utföranden.

En biologiskt nedbrytbar kolväteförening med utmärkta elektriska egenskaper används som impregneringsvätska. Behållaren är tillverkad av ytbehandlat högkvalitativt stål - bussningarna och terminalerna är av högsta kvalitet och tillförlitlighet.
 

Tillämpningar

  • Shunt-banker för reaktiv effektkompensation 
  • Harmoniska filter 
  • Serie kondensatorlösningar
  • SVC-applikationer
  • HVDC-applikationer

Varför Hitachi Energy?

  • Utmärkta meriter när det gäller tillförlitlighet 
  • Robust och användbar i de mest krävande applikationerna
  • All fusionsteknik tillgänglig
  • All filmtyp med låga dielektriska förluster och lång livslängd
  • Vikta folieelektroder minskar genereringen av partiell urladdning
  • Enheterna är tillverkade av ferritiskt rostfritt stål och målade med korrosionsbeständig färg
  • Överlägset färgsystem med ugnshärdad process

Korta prestationsdata

  CHDB internt säkrad CHDE externt fusionerad CHDF säkringslös
Ström (50 Hz) 100–1 200 kvar 100–500 kvar 300–1 200 kvar
Ström (60 Hz) 100–1 400 kvar 100–600 kvar 300–1 400 kvar
Voltage 1–15 kV 1–20 kV 1–20 kV
Max ström 180 A 60 A 180 A
productImage.imageAlt