Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Torra ls-länkkondensatorer (ls)

Kondensator av torrtyp med ls för spänningskälla

Hitachi Energys kondensator DryDCap av ls typ DC är en ls för moderna omvandlartopologier. Att vara torr, det finns ingen risk för läckage och det finns en minimal miljöpåverkan under produktens hela livscykel. Den höga energitätheten möjliggör kompakta konstruktioner och kan användas i interna och utomhusinstallationer.  

Tillämpningar

  • HVDC-Light eller motsvarande omvandlare 
  • SVC-Light eller motsvarande  omvandlare 
  • ls-länk för omvandlarapplikationer som används i motorstyrningar, traktionsapplikationer etc.

Varför Hitachi Energy?

  • Ingen risk för läckage på grund av  torr design 
  • Hög energitäthet möjliggör kompakta konstruktioner
  • Låg induktans leder till bättre skydd av halvledarna
  • Segmenterad elektrod säkerställer en säker livslängd
DC dry-type capacitors DryDCap

Korta prestationsdata

DryDCap  
Vikt 130 kg
Hölje material Aluminium
Monteringsposition Horisontell eller vertikal
Krypavstånd 160 mm
Blixt över avstånd (anslutning till hölje)
Perpendikulär kabelanslutning
Axiell kabelanslutning

59 mm
40 mm
Spänning (V) 2 600
Kapacitans (mF) 4–9,6

Relaterat erbjudande